Piab lancia la famiglia di ventose BCP per una movimentazione sostenibile delle scatole

Piab lancia BCP40, una ventosa a corsa lunga, stabile e sostenibile, dedicata a movimentare in modo rapido e affidabile scatole di cartone ondulato nell'automazione del confezionamento e nell'intralogistica.
BCP40 è una ventosa progettata per la movimentazione automatizzata di scatole di cartone ondulato nel settore del confezionamento e dell'intralogistica. BCP40 combina una lunga corsa, un'elevata stabilità e materiali sostenibili in un design economicamente vantaggioso, ottimizzato per la movimentazione di scatole ad alta produttività.
BCP40 è specificamente progettata per la movimentazione di scatole di cartone nel confezionamento di fine linea, nel carico dall'alto, nella pallettizzazione e depallettizzazione, nonché nei centri logistici e nell'intralogistica con qualità controllata delle scatole. Il suo soffietto stabile e a lunga corsa gestisce le normali variazioni di altezza delle scatole, contribuendo al contempo a mantenere stabili i gripper e i carichi anche a velocità elevate.
Con un diametro del labbro di circa 40 mm e una corsa di circa 25 mm, BCP40 offre un'ampia area di tenuta e una lunga corsa per scatole di medie e grandi dimensioni, garantendo una presa sicura e ripetibile anche sui coperchi. Il materiale TPE stampato a iniezione favorisce la riciclabilità e la produzione ad alto volume, mentre la sua resistenza all'abrasione e la geometria assicurano una lunga durata in ambienti di confezionamento con ciclica elevata.
Il soffietto e il labbro del BCP40 sono ottimizzati per un vuoto per collassamento medio, il che lo rende particolarmente adatto a gripper e matrici multi-ventosa dove il comportamento parallelo e le forze di sollevamento costanti sono fondamentali, anche in ambienti polverosi e con piccole irregolarità della scatola. Le tacchette integrate e la geometria del labbro aumentano l'area effettiva di sigillatura sottovuoto, migliorando l'integrità, l'affidabilità e consentendo carichi utili più elevati a parità di ingombro.
Progettata per resistere all'implosione entro il range di utilizzo specificato, BCP40 aiuta gli utenti a progettare sistemi di movimentazione scatole stabili e ad alta efficienza energetica per le moderne applicazioni di automazione del confezionamento e dell'intralogistica. La ventosa è compatibile con un'ampia gamma di attacchi, filtri a disco e valvole piSAVE® sense, semplificando gli aggiornamenti e l'integrazione nei sistemi del vuoto esistenti e aggiungendo al contempo protezione e rilevamento del prelievo a circuito chiuso.
BCP40 sarà disponibile attraverso i normali canali di vendita e gli strumenti digitali di Piab, offrendo a costruttori di macchine, integratori e utenti finali un'opzione robusta, sostenibile e focalizzata per l'automazione della movimentazione delle scatole.