새소식

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매
Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
BXP ESD는 취급 중 정전기 방전으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 측면에서 가능한 플러그 앤 플레이.

호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개
특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.
현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품
지난해 8월 Piab은 탄탄한 제품 포트폴리오를 갖춘 스웨덴의 유명한 진공 전문업체인 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했습니다. 이제 AVAC 제품군이 Piab 제품군에 포함되었습니다.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기
Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다
FLIW(Foam Lip Wide)는 당사가 최근에 piGRIP® 시리즈에 추가한 제품입니다. 다양한 조합으로 완벽하게 조합구성 가능하므로 모든 피킹 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다...

Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항
4개의 새로운 진공 패드는 각각 Ø100mm 및 Ø125mm의 두 가지 새로운 크기로 PAF (Piab Automotive Flat) 및 PAB (Piab Automotive Bellow) 제품군을 확장합니다.

Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다
고속 적용을 가능하게 하는 달걀 흡착이송 공정을 위한 안정적이지만 부드러운 진공 패드. 지금 테스트해보세요!