Piab, 압축 공기가 필요 없는 진공 자동화를 위한 소형 전기 펌프 piCEP™40 출시

Piab이 물류, 포장 및 자재 처리 분야에서 압축 공기 없이 유연한 자동화를 구현할 수 있도록 설계된 소형 완전 전기식 진공 펌프 piCEP™40을 출시합니다.
Piab은 압축 공기를 사용할 수 없거나 실용적이지 않거나 선호되지 않는 자동화 및 모바일 핸들링 애플리케이션을 위해 설계된 소형 완전 전기식 진공 펌프인 piCEP™40 – Compact Electrical Pump를 출시하며 전기 진공 솔루션 제품군을 확장하고 있습니다.
흡입 지점과 가까운 곳에서 국소적으로 진공을 생성하는 piCEP™40은 빠른 진공 형성, 신뢰할 수 있는 그립 및 단순화된 시스템 설계를 가능하게 합니다. 압축 공기 배관을 그리퍼, 로봇 또는 모바일 플랫폼까지 연결하는 대신, 진공이 필요한 위치에서 직접 진공을 생성합니다. 덕분에 유연하고 압축 공기가 필요 없는 자동화 시스템을 구축하려는 기계 제작업체, 시스템 통합업체, AMR 및 AGV 제조업체에 매력적인 솔루션이 됩니다.
이 새로운 펌프는 물류 자동화, 창고 관리, 포장 및 자재 처리에 특히 적합합니다. 컴팩트한 디자인으로 공간 제약이 있는 레이아웃과 모바일 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있으며, 진공 라인 길이를 줄여 처리 사이클 동안 빠른 응답성을 제공합니다. piCEP™40은 밀폐된 물체와 미세한 누출이 있는 물체를 위해 설계되어 다양한 일반 픽 앤 플레이스 및 사내 물류 애플리케이션에 적합합니다.
효율적인 통합을 지원하기 위해 piCEP™40은 표준 I/O 및 IO-Link 통신을 모두 제공합니다. 표준 I/O는 일반적인 기계 제어 시스템과의 간편한 연결을 제공하며, IO-Link는 고급 구성, 모니터링 및 진단을 가능하게 합니다.
또한 이 펌프는 외부 진공 센서 연결 옵션과 외부 릴리즈 밸브용 신호 옵션으로 구성할 수 있어, 사용자가 특정 애플리케이션 요구사항에 맞춰 솔루션을 유연하게 조정할 수 있습니다.
컴팩트한 디자인, 전기식 진공 생성, 유연한 제어 옵션을 결합한 piCEP™40은 자동화 제조업체에 사용 지점의 압축 공기 인프라 없이도 신뢰할 수 있는 진공 핸들링을 추가할 수 있는 실용적인 방법을 제공합니다.
제품 페이지에서 자세한 내용을 확인하고 구성기(configurator)를 사용하여 해당 애플리케이션에 적합한 piCEP™40 구성을 선택해 보세요.