새소식

124 개의 기사
2026. 6. 22.

Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시

Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

2026. 6. 15.

Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입

BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

piFLOWc21 – 소형 316L 진공 분체이송기
2026. 5. 26.

PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기

OEM 기계를 위한 초저 설치 높이의 소형 piFLOW ® c21 진공 분체이송기로, 요구 수준이 더 낮은 공간 제약 생산 라인에서 소량의 분말 및 과립을 이송합니다.

2026. 5. 26.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다
2026. 5. 26.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다

파이아브 (Piab) 는 공압 컨베이어를 위한 새로운 구성 가능한 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입하여 빠른 응답, 신뢰할 수 있는 진공 생성, 쉬운 개조 및 저소음의 안정적인 운반을 제공합니다.

구강 파우치 생산 업그레이드 전에 물어봐야 할 6가지 질문 | 파이아브 (Piab
2026. 5. 13.

구강 파우치 생산 설정을 업그레이드하기 전에 고려해야 할 6가지 주요 생산성 요소

현재 경구용 파우치 생산 라인의 숨겨진 비용은 얼마입니까? 이러한 주요 질문은 장기적인 ROI로 적절한 업그레이드 결정을 내리는 데 생산성 향상에 도움이 됩니다.

2026. 5. 5.

까다로운 표면 처리를 위한 PX 진공패드 제품군 출시

산업 환경에서 적응형 씰링, 공기 소비 감소 및 안정적인 그립

2026. 4. 27.

Piab, piSAVE ESS 및 piSAVE ESL 단독형 에너지 절감 솔루션 출시

Piab은 piSAVE ESS standalone과 piSAVE ESL standalone을 새롭게 선보이며 에너지 절감 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이번 제품은 piCLASSIC Neo 플랫폼에서 제공되던 에너지 절감 기능을 기반으로, 다양한 어플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 독립형 유닛 형태로 제공됩니다.

3년 안에 다시 디자인할 필요가 없는 분말 흡착이송 선택
2026. 4. 15.

3년 안에 다시 디자인할 필요가 없는 분말 흡착이송 선택

평가에서 약속으로 전환: 의사 결정 등급 기준을 설정하고, 분말 믹스에 대한 증거를 요구하고, 비즈니스 사례 엔지니어링, QA, EHS 및 경영진이 승인 할 수 있도록 구축하십시오.

2026. 4. 14.

Piab, ABB GoFa용 piCOBOT® Electric 출시

piCOBOT® Electric – ABB GoFa, 클린하고 효율적이며 유연한 코봇 셀 구축을 위한 플러그앤플레이 전기식 진공 그리핑 솔루션

2026. 4. 13.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab은 대부분의 코봇 브랜드와 호환되는 전동식 진공 그리퍼 piCOBOT® Electric(Standard I/O)을 출시했습니다. 압축 공기 없이 구동되어 설치를 간소화하고, 깨끗하고 에너지 효율적인 자동화를 지원합니다.

2026. 3. 24.

Piab, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART용 Quick Connect Module 출시

Piab은 진공 시스템의 설치와 유지보수를 보다 빠르고 간편하게 수행할 수 있도록 설계된 Quick Connect Module을 새롭게 선보이며, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART 포트폴리오를 확장합니다.

piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨
2026. 3. 17.

piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨

조합구성기의 piFLOW® p 및 piFLOW® t에 스마트 필터 모니터링을 추가하여 가동 시간을 늘리고 에너지 사용을 줄이며 필터 관련 예기치 않은 정지를 방지합니다.

2026. 3. 16.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

신제품 Kenos Cobot Medium(KCM)은 경량 설계와 최대 30kg 페이로드, 모듈형 밸브 옵션 및 PCOF 호환성을 결합해 유연하고 고성능의 코봇 핸들링을 지원합니다.

2026. 3. 15.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

유리 및 판금과 같은 평평하고 무거운 소재를 안정적으로 취급하기 위해 설계된 새로운 싱글 립 Nitrile-PVC 흡착컵 제품군이 출시되었습니다.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
2026. 3. 6.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인

구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

Fiedler & Lundgren에서 스너프 생산을 위한 진공 운반 | 파이아브 Piab
2026. 2. 20.

진공 이송이 Fiedler & Lundgren의 스너스 생산성을 더 안전하고 효율적으로 만드는 방법

가동 중지 시간, 폐기물 및 분진을 줄입니다. 작업자를 위한 더 안전한 작업 환경. 진공 운송이 말뫼의 Fiedler & Lundgren을 BAT 그룹 내의 롤모델로 만드는 방법을 읽어보세요.

2026. 2. 19.

Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준

Piab의 진공 분체이송기용 PFAS 프리 소결 필터는 식품, 제약 및 화학 공장을 위한 NFC 지원 추적 기능을 통해 내구성이 뛰어나고 위생적이며 청소하기 쉬운 여과량을 제공합니다.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
2026. 2. 11.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

2026. 2. 9.

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
2026. 2. 5.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임

유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.