새소식

Piab, piSAVE ESS 및 piSAVE ESL 단독형 에너지 절감 솔루션 출시
Piab은 piSAVE ESS standalone과 piSAVE ESL standalone을 새롭게 선보이며 에너지 절감 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이번 제품은 piCLASSIC Neo 플랫폼에서 제공되던 에너지 절감 기능을 기반으로, 다양한 어플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 독립형 유닛 형태로 제공됩니다.

3년 안에 다시 디자인할 필요가 없는 분말 흡착이송 선택
평가에서 약속으로 전환: 의사 결정 등급 기준을 설정하고, 분말 믹스에 대한 증거를 요구하고, 비즈니스 사례 엔지니어링, QA, EHS 및 경영진이 승인 할 수 있도록 구축하십시오.

Piab, ABB GoFa용 piCOBOT® Electric 출시
piCOBOT® Electric – ABB GoFa, 클린하고 효율적이며 유연한 코봇 셀 구축을 위한 플러그앤플레이 전기식 진공 그리핑 솔루션

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab은 대부분의 코봇 브랜드와 호환되는 전동식 진공 그리퍼 piCOBOT® Electric(Standard I/O)을 출시했습니다. 압축 공기 없이 구동되어 설치를 간소화하고, 깨끗하고 에너지 효율적인 자동화를 지원합니다.

Piab, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART용 Quick Connect Module 출시
Piab은 진공 시스템의 설치와 유지보수를 보다 빠르고 간편하게 수행할 수 있도록 설계된 Quick Connect Module을 새롭게 선보이며, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART 포트폴리오를 확장합니다.

piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨
조합구성기의 piFLOW® p 및 piFLOW® t에 스마트 필터 모니터링을 추가하여 가동 시간을 늘리고 에너지 사용을 줄이며 필터 관련 예기치 않은 정지를 방지합니다.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
신제품 Kenos Cobot Medium(KCM)은 경량 설계와 최대 30kg 페이로드, 모듈형 밸브 옵션 및 PCOF 호환성을 결합해 유연하고 고성능의 코봇 핸들링을 지원합니다.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
유리 및 판금과 같은 평평하고 무거운 소재를 안정적으로 취급하기 위해 설계된 새로운 싱글 립 Nitrile-PVC 흡착컵 제품군이 출시되었습니다.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

진공 이송이 Fiedler & Lundgren의 스너스 생산성을 더 안전하고 효율적으로 만드는 방법
가동 중지 시간, 폐기물 및 분진을 줄입니다. 작업자를 위한 더 안전한 작업 환경. 진공 운송이 말뫼의 Fiedler & Lundgren을 BAT 그룹 내의 롤모델로 만드는 방법을 읽어보세요.

Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준
Piab의 진공 분체이송기용 PFAS 프리 소결 필터는 식품, 제약 및 화학 공장을 위한 NFC 지원 추적 기능을 통해 내구성이 뛰어나고 위생적이며 청소하기 쉬운 여과량을 제공합니다.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 유닛 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다.

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈
Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링
파이플로우 (piFLOW ®) f를 위한 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링으로 식품 안전을 강화하십시오. 쉽게 발견할 수 있고 자석으로 감지할 수 있어 오염을 방지하고 식품 제조에서 규정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.