새소식

파이아브 (Piab) 는 PS 시리즈의 전자 진공 센서 및 스위치와 파이아브 커넥트 (Piab Connect) 앱을 소개합니다
파이아브 (Piab) 는 현대적이고 안전한 NFC 인터페이스를 갖춘 새롭고 광범위한 전자 진공 센서 및 스위치인 PS 시리즈 출시로 진공 자동화 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시리즈는 산업 응용 분야에서 진공 자동화를 보다 안정적이고 효율적이며 예측 가능하도록 설계되었습니다.

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지
EU 지침 2024/3019가 폐수 처리 플랜트에 어떤 의미인지 알아보세요. 4단계 처리, 미세 오염 물질 제거, 마감일 및 계획 우선순위.

스테이지 4 업그레이드를 위한 비즈니스 사례 구축: 20개월간의 결정으로 20년간의 사고
20년 수명 주기 비용, 규정 준수 및 인력 기준을 사용하여 4단계 폐수 업그레이드를 위한 방어 가능한 비즈니스 사례를 구축합니다.

활성탄 또는 오존화? 4단계 기술을 선택하기 위한 프레임워크
미세오염물질 제거, PAC 투여 신뢰성 및 장기 운영 비용을 포함한 4단계 폐수 처리를 위한 활성탄과 오존화를 비교합니다.

분말 활성탄은 왜 핸들이 어렵고 안정적인 투여가 어려운가
분말 활성탄이 브리징, 분진, 뭉침, 불안정한 유량 및 PAC 투여 정확도를 포함하여 안정적으로 핸들하고 투여하기 어려운 이유를 알아보십시오.

폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?
폐수 처리에서 PE (Population Equivalent) 가 무엇을 의미하는지, EU 지침 2024/3019에 따라 15만 PE 기준이 중요한 이유를 알아보십시오.

활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교
PAC 투여, 에너지 사용, 부산물 및 하이브리드 처리 옵션을 포함하여 4단계 폐수 계획을 위해 활성탄과 오존화를 비교합니다.

piCOBOT ® L High Payload는 리프팅 적재량을 35kg으로 증가시킵니다
새로운 piCOBOT® L High Payload를 소개합니다. piCOBOT® Large 제품군의 최신 성능 확장 모델입니다. 기존 piCOBOT® L의 검증된 설계와 신뢰성을 기반으로 한 이 새로운 버전은 페이로드 용량을 16kg에서 35kg으로 크게 향상시켜, 로봇의 전체 설치 공간이나 동작 방식을 변경하지 않고도 더 무겁고 큰 부품을 취급할 수 있도록 합니다.

펌프 성능 vs. 시스템 성능: 실제로 속도를 늦추는 요소
진공펌프가 조용히 생산성을 제한하고 있습니까? 노후화의 주요 징후, 가동 시간, 에너지 및 확장성에 미치는 영향, 그리고 진공 설정을 다시 생각해야 할 때를 알아보세요.

파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화
Piab의 새로운 DNV ATEX 생산 품질 보증 인증이 2029년까지 안전하고 규정을 준수하는 piFLOW ® 진공 이송을 확보하고 감사 위험을 줄이며 안정적인 작동을 지원하는 방법을 알아보십시오.

분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"에 대한 지불 중지
격납, 이송 안정성 및 세척 신뢰성에 초점을 맞춘 규제 환경의 분말 흡착이송 솔루션의 비교 가능성을 위한 실용적인 평가 프레임워크입니다.

동급 최고의 공장에서 분말 흡착이송을 표준화하는 방법 및 작동 이유
더 안전하고 예측 가능한 생산을 위해 컨테이너, 유량 경로, 검증 및 세척을 표준화하여 상위 공장이 분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"을 줄이는 방법을 알아보십시오.

파이아브 (Piab) 벌크 백 언로더 소개: 일상적인 산업 요구에 맞는 안정적인 성능
파이아브 (Piab) 의 벌크 백 언로더는 까다로운 산업 환경에서 큰 백을 안전하고 효율적으로 비울 수 있는 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 제품은 현재 유럽에서만 판매됩니다.

파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다
Piab는 2026년 2월에 piFLOW® p SMART - Autotuning and Conveying Cycle Optimizer -를 단계적으로 폐지하고 2035년까지 기존 설치에 대한 예비부품 및 서비스를 확보합니다.

Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시
Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입
BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기
OEM 기계를 위한 초저 설치 높이의 소형 piFLOW ® c21 진공 분체이송기로, 요구 수준이 더 낮은 공간 제약 생산 라인에서 소량의 분말 및 과립을 이송합니다.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다
파이아브 (Piab) 는 공압 컨베이어를 위한 새로운 구성 가능한 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입하여 빠른 응답, 신뢰할 수 있는 진공 생성, 쉬운 개조 및 저소음의 안정적인 운반을 제공합니다.

구강 파우치 생산 설정을 업그레이드하기 전에 고려해야 할 6가지 주요 생산성 요소
현재 경구용 파우치 생산 라인의 숨겨진 비용은 얼마입니까? 이러한 주요 질문은 장기적인 ROI로 적절한 업그레이드 결정을 내리는 데 생산성 향상에 도움이 됩니다.