새소식

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈
Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Solukon은 새로운 분말 포집 장치에 Piab의 진공 분체이송기를 사용합니다.(2)

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매
Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
BXP ESD는 취급 중 정전기 방전으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 측면에서 가능한 플러그 앤 플레이.

호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개
특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.