Feedback

언어 선택

닫기

포장산업 속의 파이스마트(piSMART®) 진공기술

파이스마트(piSMART®)는 포장산업을 산업혁명 4.0으로 끌어올립니다

날짜 2018-03-01

새로운 수준의 제어기능을 제공하는 파이스마트(piSMART®) 진공장비는 포장산업을 보다 스마트하게 만듭니다.

타비, 스웨덴 – 산업혁명 4.0에서 약속한 지능형 단계로 포장라인을 끌어올리기 위하여 파이아브(Piab)는 가장 진보된 진공기술 제품인 파이스마트(piSMART®) 버전을 출시합니다. 생산성 및 에너지 효율성을 극대화하기 위해 파이스마트(piSMART®) 진공장비는 새로운 클라우드 기반 분석도구를 운영자에게 제공합니다.

파이아브(Piab)의 진공장비 중 일부에서 이미 사용되고 있는 지능적인 기능을 기반으로 파이스마트(piSMART®)는  산업혁명 4.0의 기둥을 뒷받침하는 새로운 수준의 제어기능을 제공합니다. 포장산업의 경우 예를 들어 진공도 변경과 관련된 많은 양의 출력 데이터를 수집하여 클라우드에서 쉽게 액세스할 수 있는 데이터와 비교하여 매우 지능적인 누설경고 시스템 등을 제공할 수 있음을 의미합니다. "분당 픽업수"가 시간이 지남에 따라 떨어지면 먼지 또는 오염으로 막힌 필터 관련된 성능 문제를 잠재적으로 나타낼 수 있습니다. 

이러한 "빅 테이터" 분석 절차에는 자동한도결정(Automatic Level Determination, ALD), 자동상태모니터링(Automatic Condition Monitoing, ACM), 지능형진공파기(Intelligent Blow-Off, IBO), 자체흡착제어(Self-Adhesion Control, SAC), 그리고 에너지 절감(Energy Saving, ES) 기능 등 이미 존재하는 파이아브 특장점을 기반으로 자동튜닝, 상태모니터링, 유지보수예측, 시뮬레이션 및 실시간 조정등이 포함됩니다.

파이아브(Piab)의 범용 및 필드버스 독립적인 IO-Link를 채택한 것은 산업혁명 4.0 프로세싱 유닛에서 요구되는 상호운용성에 중요한 열쇠입니다.  파이콤팩트(piCOMPACT®)에서 선택사양으로 제공되는 IO-Link는 최초로 제공되는 올인원 진공이젝터로 또한 파이스마트(piSMART®) 기능으로도 최초로 제공됩니다. 포장 및 팔레타이징에 사용되는 기타 첨단 진공장비도 이러한 선도를 뒤따르고 있습니다. 파이아브(Piab)는 또한 컨베이어 및 리프팅 시스템에서도 파이스마트(piSMART®)로의 확장을 계획하고 있으며 산업혁명 4.0 공장을 특징으로 하는 전례없는 수준의 최적화, 효율성 및 사용자 편의성을 높일 계획입니다.

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자 상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조 산업 분야의 수천명의 최종 사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다.파이아브(Piab)의 430명의 직원과 2017년 SEK 10억의 매출을 올린 글로벌 조직으로 지사 및 유통 네트워크를 통해 거의 70여개국의 고객에게 서비스를 제공합니다. 파이아브(Piab)의 비전은 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그립핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의