새소식

109 개의 기사
Fiedler & Lundgren에서 스너프 생산을 위한 진공 운반 | 파이아브 Piab
2026. 2. 20.

진공 이송이 Fiedler & Lundgren의 스너스 생산성을 더 안전하고 효율적으로 만드는 방법

가동 중지 시간, 폐기물 및 분진을 줄입니다. 작업자를 위한 더 안전한 작업 환경. 진공 운송이 말뫼의 Fiedler & Lundgren을 BAT 그룹 내의 롤모델로 만드는 방법을 읽어보세요.

2026. 2. 19.

Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준

Piab의 진공 분체이송기용 PFAS 프리 소결 필터는 식품, 제약 및 화학 공장을 위한 NFC 지원 추적 기능을 통해 내구성이 뛰어나고 위생적이며 청소하기 쉬운 여과량을 제공합니다.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
2026. 2. 11.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

2026. 2. 9.

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
2026. 2. 5.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임

유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
2026. 2. 4.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인

구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
2025. 12. 17.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 유닛 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다.

KVG150 E-시리즈를 보여주는 이미지
2025. 11. 17.

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈

Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

BGX 제품군에 새 크기 도입
2025. 10. 7.

BGX 제품군에 새 크기 도입

27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
2025. 10. 1.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
2025. 9. 16.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링
2025. 6. 23.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링

파이플로우 (piFLOW ®) f를 위한 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링으로 식품 안전을 강화하십시오. 쉽게 발견할 수 있고 자석으로 감지할 수 있어 오염을 방지하고 식품 제조에서 규정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

 BXP 제품군에 새 크기 도입
2025. 6. 17.

BXP 제품군에 새 크기 도입

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면까지 취급하도록 설계된 호평을 받는 BXP 패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시됩니다.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
2025. 6. 17.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
2025. 5. 13.

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
2025. 4. 29.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상

Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
2025. 3. 18.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요

새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
2024. 11. 12.

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024. 11. 5.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.