새소식

138 개의 기사
2026. 10. 13.

파이아브 (Piab) 는 PS 시리즈의 전자 진공 센서 및 스위치와 파이아브 커넥트 (Piab Connect) 앱을 소개합니다

파이아브 (Piab) 는 현대적이고 안전한 NFC 인터페이스를 갖춘 새롭고 광범위한 전자 진공 센서 및 스위치인 PS 시리즈 출시로 진공 자동화 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시리즈는 산업 응용 분야에서 진공 자동화를 보다 안정적이고 효율적이며 예측 가능하도록 설계되었습니다.

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지
2026. 9. 15.

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지

EU 지침 2024/3019가 폐수 처리 플랜트에 어떤 의미인지 알아보세요. 4단계 처리, 미세 오염 물질 제거, 마감일 및 계획 우선순위.

스테이지 4 업그레이드를 위한 비즈니스 사례 구축: 20개월간의 결정으로 20년간의 사고
2026. 9. 15.

스테이지 4 업그레이드를 위한 비즈니스 사례 구축: 20개월간의 결정으로 20년간의 사고

20년 수명 주기 비용, 규정 준수 및 인력 기준을 사용하여 4단계 폐수 업그레이드를 위한 방어 가능한 비즈니스 사례를 구축합니다.

활성탄 또는 오존화? 4단계 기술을 선택하기 위한 프레임워크
2026. 9. 15.

활성탄 또는 오존화? 4단계 기술을 선택하기 위한 프레임워크

미세오염물질 제거, PAC 투여 신뢰성 및 장기 운영 비용을 포함한 4단계 폐수 처리를 위한 활성탄과 오존화를 비교합니다.

분말 활성탄이 다루기 어렵고 안정적으로 투여되는 이유
2026. 9. 15.

분말 활성탄은 왜 핸들이 어렵고 안정적인 투여가 어려운가

분말 활성탄이 브리징, 분진, 뭉침, 불안정한 유량 및 PAC 투여 정확도를 포함하여 안정적으로 핸들하고 투여하기 어려운 이유를 알아보십시오.

폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?
2026. 9. 15.

폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?

폐수 처리에서 PE (Population Equivalent) 가 무엇을 의미하는지, EU 지침 2024/3019에 따라 15만 PE 기준이 중요한 이유를 알아보십시오.

활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교
2026. 9. 15.

활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교

PAC 투여, 에너지 사용, 부산물 및 하이브리드 처리 옵션을 포함하여 4단계 폐수 계획을 위해 활성탄과 오존화를 비교합니다.

2026. 8. 24.

piCOBOT ® L High Payload는 리프팅 적재량을 35kg으로 증가시킵니다

새로운 piCOBOT® L High Payload를 소개합니다. piCOBOT® Large 제품군의 최신 성능 확장 모델입니다. 기존 piCOBOT® L의 검증된 설계와 신뢰성을 기반으로 한 이 새로운 버전은 페이로드 용량을 16kg에서 35kg으로 크게 향상시켜, 로봇의 전체 설치 공간이나 동작 방식을 변경하지 않고도 더 무겁고 큰 부품을 취급할 수 있도록 합니다.

펌프 성능 vs. 시스템 성능: 실제로 속도를 늦추는 요소
2026. 7. 10.

펌프 성능 vs. 시스템 성능: 실제로 속도를 늦추는 요소

진공펌프가 조용히 생산성을 제한하고 있습니까? 노후화의 주요 징후, 가동 시간, 에너지 및 확장성에 미치는 영향, 그리고 진공 설정을 다시 생각해야 할 때를 알아보세요.

파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화
2026. 7. 6.

파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화

Piab의 새로운 DNV ATEX 생산 품질 보증 인증이 2029년까지 안전하고 규정을 준수하는 piFLOW ® 진공 이송을 확보하고 감사 위험을 줄이며 안정적인 작동을 지원하는 방법을 알아보십시오.

분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"에 대한 지불 중지
2026. 6. 30.

분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"에 대한 지불 중지

격납, 이송 안정성 및 세척 신뢰성에 초점을 맞춘 규제 환경의 분말 흡착이송 솔루션의 비교 가능성을 위한 실용적인 평가 프레임워크입니다.

동급 최고의 공장에서 분말 흡착이송을 표준화하는 방법 및 작동 이유
2026. 6. 30.

동급 최고의 공장에서 분말 흡착이송을 표준화하는 방법 및 작동 이유

더 안전하고 예측 가능한 생산을 위해 컨테이너, 유량 경로, 검증 및 세척을 표준화하여 상위 공장이 분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"을 줄이는 방법을 알아보십시오.

Piab 벌크 백 언로더
2026. 6. 30.

파이아브 (Piab) 벌크 백 언로더 소개: 일상적인 산업 요구에 맞는 안정적인 성능

파이아브 (Piab) 의 벌크 백 언로더는 까다로운 산업 환경에서 큰 백을 안전하고 효율적으로 비울 수 있는 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 제품은 현재 유럽에서만 판매됩니다.

파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다
2026. 6. 30.

파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다

Piab는 2026년 2월에 piFLOW® p SMART - Autotuning and Conveying Cycle Optimizer -를 단계적으로 폐지하고 2035년까지 기존 설치에 대한 예비부품 및 서비스를 확보합니다.

2026. 6. 22.

Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시

Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

2026. 6. 15.

Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입

BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

piFLOWc21 – 소형 316L 진공 분체이송기
2026. 5. 26.

PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기

OEM 기계를 위한 초저 설치 높이의 소형 piFLOW ® c21 진공 분체이송기로, 요구 수준이 더 낮은 공간 제약 생산 라인에서 소량의 분말 및 과립을 이송합니다.

2026. 5. 26.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다
2026. 5. 26.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다

파이아브 (Piab) 는 공압 컨베이어를 위한 새로운 구성 가능한 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입하여 빠른 응답, 신뢰할 수 있는 진공 생성, 쉬운 개조 및 저소음의 안정적인 운반을 제공합니다.

구강 파우치 생산 업그레이드 전에 물어봐야 할 6가지 질문 | 파이아브 (Piab
2026. 5. 13.

구강 파우치 생산 설정을 업그레이드하기 전에 고려해야 할 6가지 주요 생산성 요소

현재 경구용 파우치 생산 라인의 숨겨진 비용은 얼마입니까? 이러한 주요 질문은 장기적인 ROI로 적절한 업그레이드 결정을 내리는 데 생산성 향상에 도움이 됩니다.

2026. 5. 5.

까다로운 표면 처리를 위한 PX 진공패드 제품군 출시

산업 환경에서 적응형 씰링, 공기 소비 감소 및 안정적인 그립