Feedback

Choose your language

Close

更なる安全性

これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持った COAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。  (DIN/SS)-アン 13155、 ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい