コーヒーは、精製中に香りが損なわれないよう、デリケートな扱いが求められる製品です。Piabのバキュームコンベアは、生豆、焙煎豆、挽き豆の性質を変化させることなく、次の工程に搬送します。規模を問わず、コーヒーの生産工程を簡単に自動化することができます。
包装ラインへのコーヒー豆や挽いたコーヒー豆の充填は、かつてないほど容易になりました。Piabのバキュームコンベアは、製品の香りを損なうことなく、小さな設置面積のメンテナンス性に優れた代替手段であり、材料の垂直搬送に上手く対応するものです。この工程で、コーヒー豆に傷がつくことなく、また挽いたコーヒー豆も汚染されることなく目的の場所に届けられます。
<p>ごく小規模な焙煎所でも、大規模な生産施設でも、共通の課題は、ひとつの工程から別の工程へのコーヒーの搬送なのです。しかし、製品品質に悪影響を及ぼす可能性のある手法を採用しているケースもしばしば見受けられます。コーヒーの香りを保つためには、適切な搬送方法を選択することが重要であり、コーヒーが周囲の空気の影響を受けないようにする必要がしばしばあります。Piabのバキュームコンベアは、周囲の空気を使用する半密閉システムと、酸素の代わりに窒素ガスを使用する密閉ループ式システムの両方に対応します。</p> <p>真空搬送はコーヒー豆を傷つけると考えられていますが、高密度搬送を使用する当社独自のpiGentleテクノロジーで、この問題は簡単に回避できます。また、バキュームコンベアを使用することで、手作業をなくし、フレキシブルホースを使って垂直搬送に対応して、施設内のエルゴノミクスの問題を解決することもできます。可動部品がないため、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられ、装置の清掃も容易です。</p> <p>Piabのコンベアは、インスタントコーヒー生産におけるコーヒー、砂糖、その他の添加物も扱うことができます。</p> <p>Piabのバキュームコンベアは、世界中のあらゆる規模のコーヒー生産メーカーに採用されています。当社の製品は各種食品規格に適合しています。さらに、アプリケーションエンジニアやパートナーを通じて、お客様のニーズに合った搬送機器をお選びいただけるよう、グローバルサポートを提供しています。</p>
私たちは、コンベアでポッド生産システムに充填したいと考え、それが実現できています。そのため工程のこの部分について憂慮する必要はありません。私たちは、特に、Piab piFLOW®fのシンプルで堅牢な設計に満足しています。[中略]旧来のソリューションをPiabのバキュームコンベアに置き換えることで、製品の品質を高めることが可能になりました。
コーヒーの搬送に密閉システムを採用しているため、搬送中に香りが損なわれる可能性が低下します。
焙煎機、粉砕機、カプセル充填機、包装機への供給を簡単に自動化できます
コンパクトな設計で設置面積が小さく、スクリューコンベアやバケットコンベアよりも場所を取りません。
食品を扱うPiabの機器はすべて、EC、FDA、USDAの認証を受けています。当社はATEX認定機器も提供しています。
ご連絡ありがとうございます。できるだけ早くお返事させていただきます。
問題が発生しました
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?