piFLOW®fcシリーズは、最も高い衛生環境が必要とされる食品および化学工業業界で推奨されます。バッチサイズは3、7、14、33 L [0.11、0.25、0.49、1.17 ft³] をラインナップしています。1時間に最大8トン[16 000 lbs/時]搬送可能です。piFLOW®fcシリーズはステンレス鋼ボディ(ASTM 304L)で、FDA、EC No. 1935/2004、EC No. 10/2011などの要件に準拠しています。 piFLOW®fcシリーズは、高い処理能力を持ちながら、省スペース、無塵運転、メンテナンス時間の短縮を実現しています。 代表的なアプリケーションとしては、ココア、クッキー生地、スナック、特定の化学物質などがあります。piFLOW®fcバキュームコンベアなら全てに対応できます。 piFLOW®fcシリーズには2段階の自動化レベルがあります。スタンダードバージョンは、piFLOW®fc製品シリーズの基本的な機能と信頼性を提供します。BVO(バッチボリューム最適化)にはレベルセンサー機能があり、最も重要であるパラメータや充填タイマーのセットアップを助け、バキュームコンベアのセットアップとオペレーションを楽に安全に行うことができます。
詳細を見る製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?