3Dプリンティングについて
積層造形(AM)は、3Dプリント、ジェネレーティブマニュファクチャリングあるいはラピッドプロトタイピングとも呼ばれ、材料を一層毎に置いて3次元の物体(ワークピース)を作り出す製造プロセスの総称です。
この製造プロセスは、個人利用、試作品製作・製造だけでなく、工業的な模型製作や、モデル、型、工具、また最終製品の製造研究でも利用できます。さらに、建設、美術、また医療などでの用途もあります。
粉体搬送のオートメーション化
3Dプリンター業界が高い成長率を見せ、機会が増大している今、粉体搬送のオートメーション化は、この技術が標準的生産プロセスとして確率されるための鍵となります。この技術は、製品製造の新たなスタンダードとなりつつある一方、多くの工程が未だ手作業で行われています。これには、特に生産機械へのプラスチックや金属粉体の投入作業が含まれます。真空粉体搬送技術は、作業員、搬送物そして環境を守るのに役立ちます。
アプリケーション
作業員は通常プリンターやふるい機、ホッパーへの材料投入を手作業で行います。よって、このプロセスは肉体労働に大きく依存し、従業員は危険な金属粉塵に晒され、また重量物の持ち上げを強いられることになります。加えて、ドラム缶などの容器の中の金属粉体を全て綺麗に使い切って供給するのは容易ではありません。粉体の無駄が生じ、プロセスにおいて高額な損失へとつながります。プロセスをオートメーション化することで、生産性と従業員の安全が向上するとともに作業環境がエルゴノミックなものとなります。
Piabではこのプロセスを3つのタイプの金属3Dプリント製造として分割します。
3Dプリンターへの金属粉体の供給
このステップでは、Piabバキュームコンベアを使い、新規のまたは回収した金属粉体をふるい機/ドラム缶あるいはホッパーから直接取り出してプリンターに投入します。コンテナから溢れた粉体の回収も可能です。
ふるい機/ホッパーへの金属粉体の供給
Piabバキュームコンベアは、事前にふるい掛けが必要な場合、オリジナルの製造用ドラム缶から直接ふるい機やホッパーへの充填ができます。また、コンテナから溢れた粉体の回収も可能です。バキュームコンベアは、軽量でアッセンブリが容易であることから、可搬型ふるいソリューションと一体化できるので、搬送・ふるいソリューションがそのままプリンター用に使用できます。
プリンターからの金属粉体の回収
金属粉体は高価で危険な材料であるため、プリンターから適切に回収することが重要です。PiabのpiFLOW®バキュームコンベアを使用すると、金属粉体を密閉式システムによりプリンターから元の製造用ふるい機またはドラム/コンテナに搬送できるので、生産性が上がり、作業員の安全が確保できます。ホッパーから溢れ出た金属粉体を回収し、直接プリンターで、またはPiabの供給チューブを使用してプレートを形成することが可能です。
3Dプリンティングに最適なバキュームコンベア
粉体ハンドリングにおける広範な経験を生かし、Piabのバキュームコンベアはすでに3Dプリンティングプロセスの効率的なソリューションとして貢献しています。それに止まらず、当社の製品群の進化は、より高いレベルのカスタマイズを可能にしています。特に3Dプリンターメーカー、OEMメーカー、粉体製造・サプライヤーのために、Piabは搬送物および搬送条件に基づいた3つの異なる製品構成を開発しました。Piabのプレミアム バキュームコンベアは、ステンレス製(ASTM 316L)ハウジングとPiabの特許取得済みで高効率のCOAX®真空技術を備えています。これらは、ATEX粉塵およびガスの認証を受けているモデルもあり、自動フィルター掃除機能を搭載しています。Piabは様々な金属および合金で社内試験を実施し、当社のバキュームコンベアがかさ密度8 kg/L [500 lbs./ft3]の粉体を高い処理能力で搬送できることを実証しています。
バインダージェッティングやレーザーシンタリングといったパウダーベッドフュージョンなどの3Dプリンター技術に対応しながら、Piabは、すべての粉体ベースの製造プロセスでの自動真空搬送ソリューションの一体化において高い柔軟性を提供します。
当社は、お客様が3Dプリンティングを安全に工業化するための架け橋となれるよう努めています!
是非、製品画像をクリックして詳細をご覧ください。
お客様の堅実で信頼できるパートナー、Piab
真空吊り上げオートメーション技術に加え、バキュームコンベアによる真空搬送は、Piabの中で粉体搬送に特化する重要な部門です。これはまた、製薬、食品、化学工業、そして増大している3Dプリンタープロセスにおけるデリケートな粉体および顆粒のハンドリングに対応するものです。
米国、ドイツ、シンガポールのアプリケーション&カスタマイズ センター、そしてスウェーデンの本社を通して、Piabは、お客様特有の搬送物についてカスタマイズしたサポートおよびテストを提供し、お客様のプロセスに最適なソリューションを構築するお手伝いをいたします。加えて、フランス、ポーランド、スペイン、英国、ブラジル、中国のPiabオフィスが、幅広いPiabの真空搬送ソリューションの試験設備を提供します。広範な経験とノウハウを持ってお客様をお待ちしています。規模に関わらず最適なソリューションを見出します。
お客様の粉体管理の課題をご提示ください。Piabがどのように役立てるかご説明します。
リンクをクリックしてください!
ふるい機/ホッパーへの金属粉体の供給
プリンターから金属粉の回収
3Dプリンター業にPiabが提供する内容の詳細をご覧ください。piFLOW®資料をダウンロード