piINLINE®およびpiSTAMPは、特許技術 COAX®をベースにした小型軽量の真空エジェクターです。新たなノズルオプションとして「STX」が追加されています。これらは、超軽量の分散型真空発生器であり、一部のモデルにはリリース機構が備えられています。これらはすべて、サクションカップ(または吸引点)付近にあるホースに直接設置することができます。piINLINE®plusは、自動リリース機能が統合されたシリーズ初の直列型(圧縮空気-真空)エジェクターです。PiabのpiINLINE® エジェクターは、競合製品の同等サイズの直列型シングルステージエジェクターと比較して、少なくとも40~50%(piSTAMPについては25%)の省エネを実現しています。分散型真空エジェクターは、自動車業界のスタンピングアプリケーション、電子/半導体のピックアンドプレイス、包装機、自動射出成形機、金属成形機(曲げ、パンチング、レーザーカット)など、様々な用途で使用されています。
詳細を見る製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?