- 真空ポンプおよびエジェクター
- 逆止弁付き分散型真空エジェクター
逆止弁付き分散型真空エジェクター
COAX®技術と自動省エネ機構を組み合わせることによって、リークが発生しないワークに対して、高い安全性と省エネを実現します。真空を保持する逆止弁を備えているため、自動省エネ機構と組み合わせれば、エネルギー消費量を大幅に削減できます。(DIN/SS)– EN 13155、ASME 基準 B30.20 などのハンドリング装置の昇降規格の準拠が求められる真空処理装置にとって、非常に優れた製品です。
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pisecure.png?ref=0C1FA6DFAA&dimensions=462x244)
10 products