このモデルは、広く一般的な業界で、時には化学業界にて使用される標準的なコンベアです。省スペース設計であり、高い運送能力を備えています。このコンベアはモーターを利用した輸送機に比べ粉塵を発生させず、メンテナンス頻度も最小限に抑える事が可能なため、機械式コンベアの代替品としてよく使用されています。その他の特長として、真空源はCOAX®技術を採用した効率性が高いバキュームポンプを採用しています。最大搬送能力は、4トン/h です。Piabのコンベアは部品の摩耗を防ぐため、素材にステンレス(SUS304相当)を使用しており、研磨性の高い粉体の搬送も可能です。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証も取得しています。このシリーズのコンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。
詳細を見るこのモデルは、広く一般的な業界で、時には化学業界にて使用される標準的なコンベアです。省スペース設計であり、高い運送能力を備えています。このコンベアはモーターを利用した輸送機に比べ粉塵を発生させず、メンテナンス頻度も最小限に抑える事が可能なため、機械式コンベアの代替品としてよく使用されています。その他の特長として、真空源はCOAX®技術を採用した効率性が高いバキュームポンプを採用しています。最大搬送能力は、4トン/h です。Piabのコンベアは部品の摩耗を防ぐため、素材にステンレス(SUS304相当)を使用しており、研磨性の高い粉体の搬送も可能です。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証も取得しています。このシリーズのコンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?