コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0244549 4 種類

Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin

Booster Release Ejector(BRE)は、超高速ピック&プレース向けに設計されています。適切なロボットと組み合わせると、1秒間に数回の吊り上げが可能になります。これは当社の特許取得済みのデザインによって実現されます。超高速ブローオフは、エジェクター、ソレノイドバルブ、排気からの流量を利用します。接続しているサクションカップ内の真空度が大気圧に近づくと、ブローオフ流量は徐々に減少し、ワークを優しく、精度を維持しながらリリースします。

詳細を見る

種類

Show all (4)

特長

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。