供給圧力 |
空気消費量 |
各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) |
最大真空度 |
供給圧力 |
空気消費量 |
各真空度 (-kPa) における真空流量 (Nl/s) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.45 |
0.12 |
0.23
|
0.15
|
0.075
|
0.055
|
0.045
|
0.034
|
0.021
|
0.0092
|
0.003
|
0
|
89 |
0.5 |
0.13 |
0.233
|
0.15
|
0.079
|
0.044
|
0.036
|
0.03
|
0.023
|
0.013
|
0.007
|
0
|
91 |
0.6 |
0.15 |
0.263
|
0.19
|
0.12
|
0.045
|
0.035
|
0.029
|
0.018
|
0.01
|
0.003
|
0
|
90 |
供給圧力 |
空気消費量 |
各真空度 (-kPa)に達するまでの排気時間 (s/l) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.45 |
0.12 |
0.54
|
1.44
|
2.98
|
4.98
|
7.54
|
11.19
|
17.8
|
34.3
|
0
|
89 |
0.5 |
0.13 |
0.52
|
1.39
|
3.01
|
5.51
|
8.56
|
12.32
|
17.77
|
27.48
|
0
|
91 |
0.6 |
0.15 |
0.44
|
1.08
|
2.31
|
4.8
|
7.93
|
12.16
|
19.13
|
34.22
|
0
|
90 |
供給圧力 |
空気消費量 |
各圧力レベル(-kPa)におけるブロー流量(Nl/s) |
最大真空度 |
MPa |
NI/s |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
-kPa |
0.6 |
0.15 |
0.37
|
0.33
|
0.26
|
0.21
|
0.21
|
0.2
|
0.19
|
0.17
|
0.15
|
0
|
90 |
寸法図
このアクティビティにはログインが必要です
piab.comのすべてのサービスを利用するには、ログインまたは登録をしてください。。