当社のプレミアムコンベアは本体に高品質な素材(SUS316L)を使用し、非常に高い衛生性を求めるFDAの規格に適合した設計になっています。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pは、「ATEXガス」認証も取得しています。標準的なアプリケーションとしては顆粒、粉体の搬送、包装機への充填、フレコンバックへの充填及び抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕機、篩、ミキサー、ブレンダーへの原料供給や後処理装置への搬送、タブレットおよび壊れやすい製品の搬送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などが挙げられます。省スペース設計なので、設置場所が制限されている場合にも適しています。コンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。
詳細を見る当社のプレミアムコンベアは本体に高品質な素材(SUS316L)を使用し、非常に高い衛生性を求めるFDAの規格に適合した設計になっています。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pは、「ATEXガス」認証も取得しています。標準的なアプリケーションとしては顆粒、粉体の搬送、包装機への充填、フレコンバックへの充填及び抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕機、篩、ミキサー、ブレンダーへの原料供給や後処理装置への搬送、タブレットおよび壊れやすい製品の搬送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などが挙げられます。省スペース設計なので、設置場所が制限されている場合にも適しています。コンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?