コンテンツにスキップ

真空ポンプおよびエジェクター

PIABの真空ポンプ/真空発生器の主要部は、当社特許のCOAX®技術に基づいています。COAX®は、圧縮空気で真空を発生させる先進的なソリューションです。Piabのマルチステージ技術を基に開発されたCOAX®カートリッジは、従来型のエジェクターより小型で、効率的かつ確実に真空を発生させます。柔軟で効率のよいモジュール式真空システムの設計が可能になります COAX® 技術をベースにした真空システムでは、当社の従来のシステムと比べて3倍の真空流量を発生させます。高い信頼性とともに作業スピードを高め、同時に省エネを実現します。

詳細を見る
174 製品
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • 業界
    Show all

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。