PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
真空ポンプは、 COAX® 技術をベースにした製品です。 COAX® は、圧縮空気で真空を作り出す最新のソリューションです。ピアブのマルチステージ技術 COAX® カートリッジは、従来のエジェクターと比較し、より小型で、より効率良く、また信頼性の高い技術です。 COAX® 技術は、従来のエジェクターと比較し、3倍の流量を作り出すことが可能です。その結果、タクトを上げ、信頼性を向上しつつ、エネルギーの消費を抑えることが出来ます。 COAX® カートリッジは、数種類のサイズがあります。サイズは、 Micro, Mini & Midi 及び Bi, Pi, Si, Ti & Xi があり、あらゆるアプリケーションに対応することが可能です。供給圧力は、 0.17 から 0.06Mpa の範囲で使用することが可能です。