News

Piab amplia la gamma di ventose BLFF con le nuove BLFF30
Piab sta ampliando la sua gamma di ventose BLFF con l'introduzione di BLFF30, una ventosa compatta progettata per supportare più applicazioni nell'ambito della logistica e dell'automazione di magazzino.

Costruire il business case per un aggiornamento di quarto stadio: una visione a 20 anni in una decisione di 20 mesi
Costruire un business case difendibile per un aggiornamento del quarto stadio delle acque reflue utilizzando criteri di costo del ciclo di vita, conformità e forza lavoro di 20 anni.

Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio
Confronta il carbone attivo e l'ozonizzazione per la pianificazione delle acque reflue di quarto stadio, inclusi il dosaggio di PAC, il consumo energetico, i sottoprodotti e le opzioni di trattamento ibrido.

Carbone attivo o ozonizzazione? Un quadro di riferimento per la scelta della tecnologia di quarto stadio
Confronta il carbone attivo e l'ozonizzazione per il trattamento delle acque reflue di quarto stadio, inclusa la rimozione dei microinquinanti, l'affidabilità del dosaggio del PAC e i costi operativi a lungo termine.

Perché il carbone attivo in polvere è difficile da movimentare e da dosare in modo affidabile
Scopri perché il carbone attivo in polvere è difficile da movimentare e dosare in modo affidabile, inclusi fenomeni impaccanti, polvere, agglomerazione, portata instabile e precisione del dosaggio del PAC.

Cosa significa "PE" in un impianto di trattamento delle acque reflue?
Scopri cosa significa l'equivalente di popolazione, o PE, nel trattamento delle acque reflue e perché la soglia di 150.000 PE è importante ai sensi della Direttiva UE 2024/3019.

Direttiva UE sulle acque reflue 2024/3019: Quarto stadio di trattamento
Scopri cosa significa la Direttiva UE 2024/3019 per gli impianti di trattamento delle acque reflue: trattamento di quarto stadio, rimozione dei microinquinanti, scadenze e priorità di pianificazione.

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacità di sollevamento fino a 35 kg
Vi presentiamo il nuovo piCOBOT® L High Payload, l'ultima evoluzione in termini di prestazioni della famiglia piCOBOT® Large. Basandosi sul design e sull'affidabilità collaudati dell'attuale PiCOBOT® L, questa nuova versione aumenta sensibilmente la capacità di carico utile da 16 kg a 35 kg, consentendo la movimentazione di oggetti più pesanti e di dimensioni maggiori senza modificare l'ingombro o il comportamento complessivo del robot.

Prestazioni della pompa vs. prestazioni del sistema: cosa ti sta effettivamente rallentando
La tua pompa a vuoto sta silenziosamente limitando la produttività? Scopri i segnali chiave che indicano che è obsoleta, come influisce sui tempi di attività, sull'energia e sulla scalabilità e quando è il momento di ripensare la tua configurazione del vuoto.

PIAB rafforza la conformità ATEX con la nuova certificazione DNV
Scopri come la nuova certificazione DNV ATEX Production Quality Assurance di PIAB garantisce un trasporto a vuoto piFLOW® sicuro e conforme, riduce il rischio di audit e supporta operazioni affidabili fino al 2029.

Piab lancia la famiglia di ventose BCP per una movimentazione sostenibile delle scatole
Piab lancia BCP40, una ventosa a corsa lunga, stabile e sostenibile, dedicata a movimentare in modo rapido e affidabile scatole di cartone ondulato nell'automazione del confezionamento e nell'intralogistica.

Piab presenta BLFF – un nuovo concetto strutturale per ventose per alta portata
BLFF è una nuova famiglia di ventose per alta portata che supera il tradizionale compromesso tra adattabilità e stabilità, consentendo a un'unica piattaforma di gestire un'ampia varietà di oggetti in ambienti logistici e di confezionamento esigenti.

Vi presentiamo piFLOWc21: il conveyor a vuoto compatto in acciaio inox 316L.
Il conveyor a vuoto compatto piFLOW®c21, con altezza di accumulo ultra-ridotta, è ideale per macchine OEM e per il trasferimento di piccole quantità di polveri e granuli in linee di produzione con spazi limitati e requisiti ridotti.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nuova pompa a vuoto a eiettori per il trasporto di polveri, granuli e piccole particelle
Piab presenta piEVO, una nuova pompa per vuoto a eiettori configurabile per conveyor pneumatici, che garantisce una generazione del vuoto rapida e affidabile, facilita i retrofit e assicura un trasporto stabile a bassa rumorosità.

Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri
Un quadro di valutazione pratico per la comparabilità delle soluzioni di movimentazione delle polveri in ambienti regolamentati, incentrato su contenimento, stabilità del trasferimento e affidabilità della pulizia.

Come le fabbriche leader del settore standardizzano la movimentazione delle polveri e perché funziona
Scopri come gli stabilimenti più avanzati riducono le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri standardizzando il contenimento, i percorsi di portata, le verifiche e le procedure di pulizia, per una produzione più sicura e prevedibile.

Lancio della gamma di ventose PX progettate per la movimentazione di superfici difficili
Tenuta adattiva, consumo d'aria ridotto e presa stabile in ambienti industriali

Piab lancia piSAVE ESS e piSAVE ESL come soluzioni indipendenti per il risparmio energetico
Piab amplia la propria offerta di soluzioni per il risparmio energetico con il lancio di piSAVE ESS Standalone e piSAVE ESL Standalone, rendendo le nostre funzioni di risparmio energetico, già presenti sulla piattaforma piCLASSIC Neo, disponibili come unità flessibili e indipendenti che possono essere integrate in una vasta gamma di applicazioni.

Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore
Aggiungi il monitoraggio filtri intelligente a piFLOW®p e piFLOW®t nel configuratore per aumentare la disponibilità dell’impianto, ridurre i consumi energetici ed evitare fermi imprevisti dovuti ai filtri.

Scegli un sistema di movimentazione delle polveri che non dovrai riprogettare tra tre anni.
Passare dalla valutazione all'impegno: definire criteri di livello decisionale, richiedere prove per l'intera gamma di prodotti utilizzati e creare un business case che engineering, QA, EHS e management possano approvare.