Dalle supposizioni al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri

Pubblicato 30/10/2026
Dalle supposizioni al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri

In molti impianti, la conoscenza dei pezzi di ricambio risiede nella memoria delle persone, su etichette usurate e in vecchie conferme d'ordine. Questo funziona finché qualcuno non se ne va, un'etichetta sbiadisce o un ispettore pone una domanda a cui nessuno sa rispondere. Per un responsabile operativo, questo è un problema di controllo, non un dettaglio di manutenzione.

Quanto costa l'improvvisazione

  • Tempo: i tecnici cercano i codici articolo, chiamano i fornitori o smontano l'attrezzatura solo per identificare un pezzo.
  • Ordini errati: arriva un pezzo quasi identico, la linea di produzione si ferma e l'ordine ricomincia da capo.
  • Storia sconosciuta: nessuno sa quanti anni abbia un filtro o quale materiale abbia trasportato per ultimo. Nel settore alimentare e farmaceutico, si tratta di una questione di contaminazione incrociata e allergeni.
  • Lacune negli audit: documentare quale pezzo è stato utilizzato, quando e dove diventa un lavoro manuale. Inoltre, auditor e clienti stanno iniziando a chiedere anche di che materiale sono fatti i pezzi, ad esempio se contengono PFAS. Leggi cosa significa la restrizione UE sui PFAS per le attrezzature di processo.

Che aspetto ha una buona tracciabilità

Livello Come vengono identificati i pezzi Cosa controlli
Improvvisazione Memoria, etichette usurate, vecchi documenti Molto poco; ogni riordino è una ricerca
Documentato Fogli di calcolo e registri di manutenzione Cronologia, se qualcuno tiene aggiornato il registro
Integrato Il pezzo ha la sua identità e i suoi dati Codice articolo, età e cronologia di utilizzo, sul posto

Il passaggio da documentato a integrato è quello che elimina la dipendenza da persone e documenti.

Domande da porre ai fornitori

  1. Il mio team può identificare la variante esatta del componente in loco, senza smontare nulla?
  2. Possiamo visualizzare la data di produzione di ogni componente?
  3. Possiamo registrare le nostre informazioni sul componente, come il materiale utilizzato o l'ultima pulizia?
  4. Riordinando, si ottiene direttamente il prodotto corretto?

Un esempio: il filtro sinterizzato con NFC

Il filtro sinterizzato di Piab ha un chip NFC integrato. Avvicinandolo con uno smartphone, si ottiene un link alla pagina del prodotto per quella specifica variante di filtro. Con un'app NFC di terze parti, è possibile anche leggere il codice articolo e la data di produzione e scrivere le proprie informazioni sul chip, come l'ingrediente trasportato. Il filtro diventa il proprio registro. La tracciabilità è una parte del business case. Scopri come il filtro sinterizzato supporta anche la conformità PFAS-free e una produttività stabile.

Nota che la scrittura sul chip esegue l'override delle informazioni già aggiunte al chip, come la data di produzione e il codice articolo.

Per i vostri ingegneri: confrontate tutti i tipi e le specifiche dei filtri Piab nella nostra guida ai filtri.

Scoprite come un solo tocco sostituisce la ricerca dei codici articolo:

Scarica l'autovalutazione sulla tracciabilità dei pezzi di ricambio

Un PDF di due pagine che puoi compilare da solo o con il tuo team di manutenzione. Valuta la tua configurazione attuale, scopri il tuo livello e individua i prossimi passi da intraprendere.

Paese

Condividi articolo