Piab presenta la gamma PS di sensori elettronici per il vuoto e l'app Piab Connect

Piab amplia la sua gamma di prodotti per automazione con vuoto con il lancio della gamma PS, una nuova e ampia gamma di sensori per il vuoto con un'interfaccia NFC moderna e sicura. La gamma è progettata per rendere l'automazione del vuoto più stabile, efficiente e prevedibile in tutte le applicazioni industriali.
I sensori per il vuoto sono elementi chiave per la moderna movimentazione basata sul vuoto. Con l'introduzione della gamma PS, Piab amplia la sua gamma di sensori per il vuoto, che vanno a completare la linea di vacuostati. La nuova gamma, pensata per il futuro, si integra perfettamente in macchinari, pompe a vuoto e soluzioni di presa. Offre interfacce intuitive per la personalizzazione e la diagnostica di base, semplificando la ricerca della soluzione ideale per ogni applicazione da parte di clienti e partner.
Tre prodotti progettati per esigenze industriali reali
La gamma PS introduce tre prodotti con caratteristiche e funzionalità diverse, dal semplice output digitale al rilevamento analogico e alla comunicazione avanzata:
- PS.VA: output analogico per il monitoraggio continuo del livello di vuoto.
- PS.VS: output digitale per un controllo on/off affidabile, con output di monitoraggio analogico per un controllo aggiuntivo.
- PS.VSI: connettività IO-Link per la piena integrazione nei moderni sistemi di automazione.
In tutte le varianti, le dimensioni compatte e le porte di connessione contribuiscono a ridurre al minimo lo spazio di installazione e consentono disposizioni pulite e robuste su end-of-arm tool e manifold per vuoto. PS.VS e PS.VSI sono inoltre dotati di un LED multicolore che fornisce all'utente un feedback immediato sullo stato del vacuostato e sulle prestazioni del sistema direttamente sulla macchina.
Piab Connect App: un'interfaccia intuitiva, moderna e sicura per la personalizzazione e le principali statistiche di sistema
La nuova app Piab Connect consente una personalizzazione completa e sicura di impostazioni come livelli di commutazione, isteresi e modalità di output per PS.VS e PS.VSI tramite l'interfaccia NFC. Ciò riduce significativamente i tempi di configurazione, soprattutto quando si configurano più vacuostati, poiché consente di copiare le impostazioni da un sensore all'altro. Tramite l'interfaccia NFC dei sensori e dell'app, l'utente ha anche accesso a statistiche chiave come i contatori di cicli del vuoto, semplificando la risoluzione dei problemi e la manutenzione.
In tutta la gamma, i clienti beneficiano di prestazioni di misurazione stabili, un design industriale robusto e opzioni di montaggio flessibili, rendendo il programma PS adatto ad applicazioni nel confezionamento, nella logistica e stoccaggio, nell'Elettronica e nelle generiche applicazioni industriali.
Non sei sicuro di cosa ti occorre?
I nostri specialisti sono pronti ad assisterti.