Il business case per il filtro sinterizzato Piab: tracciabilità, conformità e controllo

Pubblicato 30/10/2026
Il business case per l'aggiornamento al filtro sinterizzato Piab

"Abbiamo eseguito centinaia di test, ma non siamo riusciti a simulare una rottura." Questa è una frase del nostro video, ma la robustezza è solo una parte della storia. Per le operazioni e gli acquisti, le vere domande sono cosa fa un filtro per il controllo, la conformità e la stabilità della produzione e quanto sforzo richiede la sostituzione. Ecco come il filtro sinterizzato risponde a ciascuna di queste domande.

Tracciabilità dimostrabile

Ogni filtro sinterizzato è dotato di un chip NFC integrato. Avvicinando uno smartphone, è possibile aprire la pagina del prodotto corrispondente alla specifica variante di filtro. Con un'app NFC di terze parti, il team può anche leggere il codice articolo e la data di produzione, e scrivere sul chip informazioni personalizzate, come ad esempio il materiale utilizzato. I riordini portano direttamente al ricambio corretto, gli audit ottengono una registrazione direttamente sul ricambio stesso e la conoscenza dei pezzi di ricambio non dipende più da una o due persone. Per saperne di più: Dalle supposizioni al controllo: perché la tracciabilità dei pezzi di ricambio è importante

2. Un materiale di cui ti puoi fidare

Il filtro è un monoblocco in polietilene sinterizzato. È privo di PFAS, sicuro per l'uso alimentare e farmaceutico, conforme alle normative UE e statunitensi sul contatto con gli alimenti ed è progettato per essere riciclato. Può anche essere sterilizzato a vapore fino a 121 °C, il che lo rende adatto ad applicazioni igieniche e farmaceutiche in cui è richiesta la sterilizzazione. Piab è certificato ISO 14001 e conforme alle normative RoHS e REACH. Questo ti fornisce risposte chiare quando i clienti chiedono informazioni sui PFAS, supporta la tua rendicontazione sulla sostenibilità e prepara la tua linea per l'imminente restrizione UE sui PFAS. Per saperne di più: PFAS nella tua linea di produzione: cosa significa la restrizione UE per le attrezzature di processo

3. Produzione stabile

Il filtro offre prestazioni e portata di filtrazione costanti e cattura particelle fino a 0,5 µm. La sua geometria elicoidale e compatta offre una maggiore superficie di filtrazione nello stesso ingombro e la costruzione ha un'elevata resistenza alle condizioni di processo, senza molle o parti mobili.

4. Progettato per l'ambiente di fabbrica

Gli incidenti accadono in produzione: i pezzi cadono o si danneggiano. Il corpo monoblocco sinterizzato è progettato per resistere. Guarda il video per vedere come proviamo a romperlo.

Costruisci il tuo business case Utilizza questa tabella con il tuo team per quantificare ciò che conta di più per il tuo impianto:

Obiettivo aziendale Cosa misurare oggi Come il filtro sinterizzato lo supporta
Controllo sui pezzi di ricambio Tempo impiegato per identificare i pezzi; ordini errati o ritardati all'anno Chip NFC con variante, numero di articolo, data di produzione e le tue note
Conformità Tempo impiegato per rispondere alle domande su PFAS e materiali; Preparazione audit Senza PFAS, conforme alle normative UE e USA per il contatto con gli alimenti, sterilizzabile per applicazioni igieniche, materiali documentati
Obiettivi di sostenibilità Quota di pezzi di ricambio senza PFAS e riciclabili Polietilene senza PFAS, design riciclabile, produttore ISO 14001
Produzione stabile Arresti non pianificati legati alle prestazioni di filtrazione Filtrazione e portata costanti, maggiore superficie di filtrazione, elevata resistenza alle condizioni di processo

Chiedi al tuo contatto Piab di esaminare la tabella con te utilizzando i tuoi dati.

Commutatore senza progetto

Il filtro sinterizzato è compatibile con i conveyor a vuoto Piab esistenti senza modifiche alla configurazione: nessun lavoro di progettazione e nessuna nuova installazione. Iniziate con una linea, verificate come funziona nel vostro processo, quindi estendete l'utilizzo. Per confrontarlo con altri tipi di filtro per la vostra applicazione, consultate la nostra guida alla scelta del filtro per conveyor a vuoto più adatto.

Richiedi un preventivo o parla con un esperto per una prova su una singola linea

Paese

Condividi articolo