Piab presenta piCEP™40: pompa elettrica compatta per l'automazione a vuoto senza aria compressa

Pubblicato 17/11/2026
Piab presenta piCEP™40: pompa elettrica compatta per l'automazione a vuoto senza aria compressa

Piab presenta piCEP™40, una pompa per vuoto compatta e completamente elettrica progettata per un'automazione flessibile e senza aria compressa in applicazioni di logistica, imballaggio e movimentazione dei materiali.

Piab amplia la propria gamma di soluzioni di vuoto elettriche con il lancio di piCEP™40 – Compact Electrical Pump, una pompa per vuoto compatta e completamente elettrica progettata per applicazioni di movimentazione automatizzate e mobili in cui l'aria compressa non è disponibile, pratica o preferibile.

Grazie alla generazione del vuoto locale e vicina al punto di presa, piCEP™40 consente un rapido accumulo del vuoto, una presa affidabile e una progettazione semplificata del sistema. Invece di convogliare l'aria compressa verso una pinza, un robot o una piattaforma mobile, la pompa genera il vuoto direttamente dove serve. Questo la rende una soluzione interessante per costruttori di macchine, integratori di sistemi e produttori di AMR e AGV che desiderano creare sistemi di automazione flessibili e privi di aria compressa.

La nuova pompa è particolarmente indicata per l'automazione della logistica, l'intralogistica, l'imballaggio e la movimentazione dei materiali. Il suo design compatto ne facilita l'integrazione in layout con vincoli di spazio e su piattaforme mobili, riducendo al contempo la lunghezza delle linee di vuoto per garantire tempi di risposta rapidi durante i cicli di movimentazione. piCEP™40 è progettata per oggetti a tenuta e leggermente porosi, rendendola adatta a molte comuni applicazioni di pick-and-place e intralogistica.

Per supportare un'integrazione efficiente, piCEP™40 offre sia la comunicazione standard I/O sia IO-Link. La standard I/O garantisce un collegamento semplice con i comuni sistemi di controllo macchina, mentre IO-Link consente configurazione, monitoraggio e diagnostica avanzati.

La pompa può essere configurata anche con opzioni per il collegamento di un sensore di vuoto esterno e con un segnale per una valvola di rilascio esterna, offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per adattare la soluzione alle esigenze specifiche dell'applicazione.

Combinando design compatto, generazione elettrica del vuoto e opzioni di controllo flessibili, piCEP™40 offre ai costruttori di automazione un modo pratico per integrare una movimentazione a vuoto affidabile senza la necessità di un'infrastruttura ad aria compressa nel punto di utilizzo.

Per saperne di più, consultate la pagina del prodotto e utilizzate il configuratore per selezionare la configurazione di piCEP™40 più adatta alla vostra applicazione.


Condividi articolo