News

Come il trasporto a vuoto rende la produzione di snus di Fiedler & Lundgren più sicura ed efficiente
Meno fermi macchina, meno scarti e meno polvere. Un ambiente di lavoro più sicuro per gli operatori. Scopri come il trasporto a vuoto rende Fiedler & Lundgren di Malmö un modello di riferimento all’interno del Gruppo BAT.

Scopri il filtro sinterizzato di Piab: il nuovo standard di riferimento nella filtrazione dei conveyor a vuoto
Il filtro sinterizzato Piab privo di PFAS per conveyor a vuoto offre una filtrazione durevole, igienica e facile da pulire, con tracciabilità NFC per impianti alimentari, farmaceutici e chimici.

Presentazione della stazione svuota big bag Piab: prestazioni affidabili per le esigenze industriali quotidiane
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Scegli l'assetto produttivo ideale per il tuo business di bustine di nicotina orale: scalabile, modulare e stabile.
Guida alla scelta di un sistema di produzione di bustine di nicotina orale modulare e stabile, che bilanci flessibilità, igiene, efficienza di pulizia e crescita futura.

Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach
Dopo 13 anni nella sede attuale, il centro logistico europeo di Piab Group si trasferisce in un nuovissimo e modernissimo stabilimento a Butzbach, in Germania.

Kenos® amplia la gamma di gripper a vuoto KVG150 E
Kenos® è lieta di annunciare l'ampliamento della sua serie di gripper KVG150 E, che include ora il nuovo KVG150C, dotato di ventose, insieme alla sua affidabile versione in spugna tecnica, KVG150F.

Introduzione di nuove taglie per la gamma BGX
Annunciamo l’ampliamento della nostra gamma di ventose BGX con due nuovi modelli: 27 mm e 63 mm…

Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile
Piab lancia i filtri PFAS-free e verifica la presenza di PFAS in tutti i prodotti, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la conformità normativa.

Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale
Piab è orgogliosa di presentare DFE (Dual Function Ejector), una pompa a vuoto compatta e impilabile, progettata per garantire durata e versatilità.

Guarnizioni blu rilevabili per una sicurezza alimentare avanzata
Aumenta la sicurezza alimentare con le nuove guarnizioni blu rilevabili di Piab per piFLOW®f: facili da individuare e rilevabili magneticamente, aiutano a prevenire la contaminazione e semplificano la conformità nella produzione alimentare.

Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva
Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico

Nuove taglie per le ventose per apertura sacchetti Piab
Piab è lieta di annunciare l’ampliamento della sua rinomata linea di ventose per l’apertura dei sacchetti con l’introduzione di due nuovi modelli: 18 mm e 42 mm…

Introduzione di nuove taglie per la gamma BXP
Le nostre rinomate ventose BXP, progettate per la manipolazione di superfici porose e non porose, ora sono disponibili con diametri da 6 mm e 8 mm,…

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab è orgogliosa di presentare piCLASSIC™ Neo, l’ultima evoluzione della sua famosissima pompa a vuoto piCLASSIC™. Le versioni piCLASSIC™ Neo, progettate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle industrie moderne, combinano efficienza, adattabilità e sostenibilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella tecnologia del vuoto.

Presentazione della compatibilità con Polyscope X: Potenziamento dei robot UR con le soluzioni Piab
La compatibilità con Polyscope X rappresenta un notevole avanzamento nelle capacità di Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric è ora disponibile con un’integrazione perfetta per FANUC CRX
piCOBOT® Electric, completamente elettrico e dal design sottile, continua a ridefinire le applicazioni cobot eliminando tubi dell’aria e cablaggi.

piCOBOT® e piCOBOT®L ora disponibili con configurazione plug & play per i robot ABB GoFa
Ora offriamo piCOBOT® e piCOBOT®L con versioni plug-in completamente adattate per i robot ABB GoFa, garantendo una vera funzionalità Plug & Play.

Progettata su misura per il successo: Scopri la nuova gamma KVG E
La nuova gamma KVG E esprime l’impegno di Kenos® nel fornire soluzioni all’avanguardia su misura per diverse esigenze industriali.

Il gripper della custom line CPT è ora un prodotto configurabile
Dopo due anni di successo come prodotto della custom line, lo gripper di pallettizzazione per cobot CPT è ora incluso nell'assortimento standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.