News

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacità di sollevamento fino a 35 kg
Vi presentiamo il nuovo piCOBOT® L High Payload, l'ultima evoluzione in termini di prestazioni della famiglia piCOBOT® Large. Basandosi sul design e sull'affidabilità collaudati dell'attuale PiCOBOT® L, questa nuova versione aumenta sensibilmente la capacità di carico utile da 16 kg a 35 kg, consentendo la movimentazione di oggetti più pesanti e di dimensioni maggiori senza modificare l'ingombro o il comportamento complessivo del robot.

Prestazioni della pompa vs. prestazioni del sistema: cosa ti sta effettivamente rallentando
La tua pompa a vuoto sta silenziosamente limitando la produttività? Scopri i segnali chiave che indicano che è obsoleta, come influisce sui tempi di attività, sull'energia e sulla scalabilità e quando è il momento di ripensare la tua configurazione del vuoto.

PIAB rafforza la conformità ATEX con la nuova certificazione DNV
Scopri come la nuova certificazione DNV ATEX Production Quality Assurance di PIAB garantisce un trasporto a vuoto piFLOW® sicuro e conforme, riduce il rischio di audit e supporta operazioni affidabili fino al 2029.

Piab lancia la famiglia di ventose BCP per una movimentazione sostenibile delle scatole
Piab lancia BCP40, una ventosa a corsa lunga, stabile e sostenibile, dedicata a movimentare in modo rapido e affidabile scatole di cartone ondulato nell'automazione del confezionamento e nell'intralogistica.

Piab presenta BLFF – un nuovo concetto strutturale per ventose per alta portata
BLFF è una nuova famiglia di ventose per alta portata che supera il tradizionale compromesso tra adattabilità e stabilità, consentendo a un'unica piattaforma di gestire un'ampia varietà di oggetti in ambienti logistici e di confezionamento esigenti.

Vi presentiamo piFLOWc21: il conveyor a vuoto compatto in acciaio inox 316L.
Il conveyor a vuoto compatto piFLOW®c21, con altezza di accumulo ultra-ridotta, è ideale per macchine OEM e per il trasferimento di piccole quantità di polveri e granuli in linee di produzione con spazi limitati e requisiti ridotti.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nuova pompa a vuoto a eiettori per il trasporto di polveri, granuli e piccole particelle
Piab presenta piEVO, una nuova pompa per vuoto a eiettori configurabile per conveyor pneumatici, che garantisce una generazione del vuoto rapida e affidabile, facilita i retrofit e assicura un trasporto stabile a bassa rumorosità.

Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri
Un quadro di valutazione pratico per la comparabilità delle soluzioni di movimentazione delle polveri in ambienti regolamentati, incentrato su contenimento, stabilità del trasferimento e affidabilità della pulizia.

Come le fabbriche leader del settore standardizzano la movimentazione delle polveri e perché funziona
Scopri come gli stabilimenti più avanzati riducono le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri standardizzando il contenimento, i percorsi di portata, le verifiche e le procedure di pulizia, per una produzione più sicura e prevedibile.

Lancio della gamma di ventose PX progettate per la movimentazione di superfici difficili
Tenuta adattiva, consumo d'aria ridotto e presa stabile in ambienti industriali

Piab lancia piSAVE ESS e piSAVE ESL come soluzioni indipendenti per il risparmio energetico
Piab amplia la propria offerta di soluzioni per il risparmio energetico con il lancio di piSAVE ESS Standalone e piSAVE ESL Standalone, rendendo le nostre funzioni di risparmio energetico, già presenti sulla piattaforma piCLASSIC Neo, disponibili come unità flessibili e indipendenti che possono essere integrate in una vasta gamma di applicazioni.

Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore
Aggiungi il monitoraggio filtri intelligente a piFLOW®p e piFLOW®t nel configuratore per aumentare la disponibilità dell’impianto, ridurre i consumi energetici ed evitare fermi imprevisti dovuti ai filtri.

Scegli un sistema di movimentazione delle polveri che non dovrai riprogettare tra tre anni.
Passare dalla valutazione all'impegno: definire criteri di livello decisionale, richiedere prove per l'intera gamma di prodotti utilizzati e creare un business case che engineering, QA, EHS e management possano approvare.

Piab lancia piCOBOT® Electric per ABB GoFa
piCOBOT® Electric per ABB GoFa offre una presa a vuoto elettrica plug-and-play per celle collaborative pulite, efficienti e flessibili.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab presenta piCOBOT® Electric (standard I/O), un gripper a vuoto completamente elettrico compatibile con la maggior parte dei brand di cobot. Elimina l’aria compressa e rende l’automazione più semplice, pulita ed efficiente dal punto di vista energetico.

Piab lancia i moduli Quick Connect per piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART
Piab amplia la sua linea piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART con un nuovo modulo Quick Connect, sviluppato per ridurre i tempi di fermo e rendere installazione e manutenzione dei sistemi di vuoto più rapide e semplici.

Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab
Le nuove cover per piFLOW®p/t/fc 21 e 33 permettono ai tuoi conveyor di continuare a funzionare come sempre oggi, aggiungendo al tempo stesso una predisposizione integrata alla prossima pompa Piab, nonché ai futuri upgrade e alle nuove opzioni.

6 fattori chiave da considerare prima di aggiornare il tuo assetto produttivo di bustine orali
Quali sono i costi nascosti della tua attuale linea di produzione di bustine orali? Queste domande chiave ti aiuteranno a prendere una decisione di aggiornamento del tuo assetto al momento giusto, con un ritorno sull’investimento a lungo termine.

Piab ottimizza l’offerta piFLOW®p per affrontare al meglio le sfide future del trasporto a vuoto.
Piab dismetterà piFLOW®p SMART – Autotuning e Conveying Cycle Optimization – a febbraio 2026, garantendo però ricambi e assistenza per le installazioni esistenti fino al 2035.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Il nuovo Kenos Cobot Medium (KCM) combina peso ridotto e payload fino a 30 kg con opzioni di valvole modulari e compatibilità PCOF, per una movimentazione dei cobot flessibile e ad alte prestazioni.