News

146 articoli
17/11/2026

Piab presenta piCEP™40 – Pompa elettrica compatta

Scoprite piCEP™40, una pompa per vuoto elettrica e compatta progettata per un'automazione flessibile e priva di aria compressa in ambito logistico, di imballaggio e di movimentazione dei materiali.

PFAS nella tua linea di produzione: cosa significa la restrizione UE per le attrezzature di processo
30/10/2026

PFAS nella tua linea di produzione: cosa significa la restrizione UE per l'attrezzatura di processo

L'UE si sta muovendo per limitare i PFAS, e anche i pezzi di ricambio contano. Scopri cosa significano le prossime norme per la tua linea di movimentazione delle polveri e da dove iniziare a prepararti.

Dalle congetture al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri
30/10/2026

Dalle congetture al controllo: perché la tracciabilità dei ricambi è importante nella movimentazione delle polveri

Componenti errati, codici articolo smarriti e cronologia dei filtri sconosciuta comportano perdite di tempo e creano rischi. Ecco come si presenta una buona tracciabilità dei pezzi di ricambio e come i componenti intelligenti la semplificano.

Il business case per il filtro sinterizzato di Piab: tracciabilità, conformità e controller
30/10/2026

Il business case per il filtro sinterizzato di Piab: tracciabilità, conformità e controller

Come calcolare il risparmio in termini di tempo di manutenzione, sostituzioni e rischi per la tua linea di trasporto sottovuoto grazie al filtro sinterizzato e come implementarlo.

Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi
30/10/2026

Trasporto di polveri: cosa sta cambiando e come adattarsi

Ergonomia, costi del ciclo di vita e monitoraggio delle condizioni stanno cambiando le esigenze dell'attrezzatura per il trasporto di polvere. Scopri cosa richiede questo cambiamento alle pompe a vuoto.

13/10/2026

Piab presenta la gamma PS di sensori elettronici per il vuoto e l'app Piab Connect

Piab amplia la sua gamma di prodotti per automazione con vuoto con il lancio della gamma PS, una nuova e ampia gamma di sensori per il vuoto con un'interfaccia NFC moderna e sicura. La gamma è progettata per rendere l'automazione del vuoto più stabile, efficiente e prevedibile in tutte le applicazioni industriali.

Costruire il business case per un aggiornamento al quarto stadio: una visione a 20 anni in una decisione di 20 mesi
15/09/2026

Costruire il business case per un aggiornamento di quarto stadio: una visione a 20 anni in una decisione di 20 mesi

Costruire un business case difendibile per un aggiornamento del quarto stadio delle acque reflue utilizzando criteri di costo del ciclo di vita, conformità e forza lavoro di 20 anni.

Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio
15/09/2026

Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio

Confronta il carbone attivo e l'ozonizzazione per la pianificazione delle acque reflue di quarto stadio, inclusi il dosaggio di PAC, il consumo energetico, i sottoprodotti e le opzioni di trattamento ibrido.

Carbone attivo o ozonizzazione? Un quadro di riferimento per la scelta della tecnologia di quarto stadio
15/09/2026

Carbone attivo o ozonizzazione? Un quadro di riferimento per la scelta della tecnologia di quarto stadio

Confronta il carbone attivo e l'ozonizzazione per il trattamento delle acque reflue di quarto stadio, inclusa la rimozione dei microinquinanti, l'affidabilità del dosaggio del PAC e i costi operativi a lungo termine.

Perché il carbone attivo in polvere è difficile da movimentare e dosare in modo affidabile
15/09/2026

Perché il carbone attivo in polvere è difficile da movimentare e da dosare in modo affidabile

Scopri perché il carbone attivo in polvere è difficile da movimentare e dosare in modo affidabile, inclusi fenomeni impaccanti, polvere, agglomerazione, portata instabile e precisione del dosaggio del PAC.

Cosa significa "PE" in un impianto di trattamento delle acque reflue?
15/09/2026

Cosa significa "PE" in un impianto di trattamento delle acque reflue?

Scopri cosa significa l'equivalente di popolazione, o PE, nel trattamento delle acque reflue e perché la soglia di 150.000 PE è importante ai sensi della Direttiva UE 2024/3019.

Direttiva UE sulle acque reflue 2024/3019: Quarto stadio di trattamento
15/09/2026

Direttiva UE sulle acque reflue 2024/3019: Quarto stadio di trattamento

Scopri cosa significa la Direttiva UE 2024/3019 per gli impianti di trattamento delle acque reflue: trattamento di quarto stadio, rimozione dei microinquinanti, scadenze e priorità di pianificazione.

24/08/2026

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacità di sollevamento fino a 35 kg

Vi presentiamo il nuovo piCOBOT® L High Payload, l'ultima evoluzione in termini di prestazioni della famiglia piCOBOT® Large. Basandosi sul design e sull'affidabilità collaudati dell'attuale PiCOBOT® L, questa nuova versione aumenta sensibilmente la capacità di carico utile da 16 kg a 35 kg, consentendo la movimentazione di oggetti più pesanti e di dimensioni maggiori senza modificare l'ingombro o il comportamento complessivo del robot.

Prestazioni della pompa vs. prestazioni del sistema: cosa ti sta effettivamente rallentando
10/07/2026

Prestazioni della pompa vs. prestazioni del sistema: cosa ti sta effettivamente rallentando

La tua pompa a vuoto sta silenziosamente limitando la produttività? Scopri i segnali chiave che indicano che è obsoleta, come influisce sui tempi di attività, sull'energia e sulla scalabilità e quando è il momento di ripensare la tua configurazione del vuoto.

PIAB rafforza la conformità ATEX con la nuova certificazione DNV
06/07/2026

PIAB rafforza la conformità ATEX con la nuova certificazione DNV

Scopri come la nuova certificazione DNV ATEX Production Quality Assurance di PIAB garantisce un trasporto a vuoto piFLOW® sicuro e conforme, riduce il rischio di audit e supporta operazioni affidabili fino al 2029.

22/06/2026

Piab lancia la famiglia di ventose BCP per una movimentazione sostenibile delle scatole

Piab lancia BCP40, una ventosa a corsa lunga, stabile e sostenibile, dedicata a movimentare in modo rapido e affidabile scatole di cartone ondulato nell'automazione del confezionamento e nell'intralogistica.

15/06/2026

Piab presenta BLFF – un nuovo concetto strutturale per ventose per alta portata

BLFF è una nuova famiglia di ventose per alta portata che supera il tradizionale compromesso tra adattabilità e stabilità, consentendo a un'unica piattaforma di gestire un'ampia varietà di oggetti in ambienti logistici e di confezionamento esigenti.

piFLOWc21 – il conveyor sottovuoto compatto in acciaio inox 316L
26/05/2026

Vi presentiamo piFLOWc21: il conveyor a vuoto compatto in acciaio inox 316L.

Il conveyor a vuoto compatto piFLOW®c21, con altezza di accumulo ultra-ridotta, è ideale per macchine OEM e per il trasferimento di piccole quantità di polveri e granuli in linee di produzione con spazi limitati e requisiti ridotti.

26/05/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nuova pompa a vuoto a eiettori per il trasporto di polveri, granuli e piccole particelle
26/05/2026

Piab presenta piEVO: una nuova pompa a vuoto a eiettori per il trasporto di polveri, granuli e piccole particelle

Piab presenta piEVO, una nuova pompa per vuoto a eiettori configurabile per conveyor pneumatici, che garantisce una generazione del vuoto rapida e affidabile, facilita i retrofit e assicura un trasporto stabile a bassa rumorosità.

Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri
12/05/2026

Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri

Un quadro di valutazione pratico per la comparabilità delle soluzioni di movimentazione delle polveri in ambienti regolamentati, incentrato su contenimento, stabilità del trasferimento e affidabilità della pulizia.