News

Piab lancia piCOBOT® Electric per ABB GoFa
piCOBOT® Electric per ABB GoFa offre una presa a vuoto elettrica plug-and-play per celle collaborative pulite, efficienti e flessibili.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab presenta piCOBOT® Electric (standard I/O), un gripper a vuoto completamente elettrico compatibile con la maggior parte dei brand di cobot. Elimina l’aria compressa e rende l’automazione più semplice, pulita ed efficiente dal punto di vista energetico.

Piab lancia i moduli Quick Connect per piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART
Piab amplia la sua linea piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART con un nuovo modulo Quick Connect, sviluppato per ridurre i tempi di fermo e rendere installazione e manutenzione dei sistemi di vuoto più rapide e semplici.

Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab
Le nuove cover per piFLOW®p/t/fc 21 e 33 permettono ai tuoi conveyor di continuare a funzionare come sempre oggi, aggiungendo al tempo stesso una predisposizione integrata alla prossima pompa Piab, nonché ai futuri upgrade e alle nuove opzioni.

6 fattori chiave da considerare prima di aggiornare il tuo assetto produttivo di bustine orali
Quali sono i costi nascosti della tua attuale linea di produzione di bustine orali? Queste domande chiave ti aiuteranno a prendere una decisione di aggiornamento del tuo assetto al momento giusto, con un ritorno sull’investimento a lungo termine.

Piab ottimizza l’offerta piFLOW®p per affrontare al meglio le sfide future del trasporto a vuoto.
Piab dismetterà piFLOW®p SMART – Autotuning e Conveying Cycle Optimization – a febbraio 2026, garantendo però ricambi e assistenza per le installazioni esistenti fino al 2035.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Il nuovo Kenos Cobot Medium (KCM) combina peso ridotto e payload fino a 30 kg con opzioni di valvole modulari e compatibilità PCOF, per una movimentazione dei cobot flessibile e ad alte prestazioni.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Una nuova gamma di ventose in Nitrile-PVC a labbro singolo, progettata per garantire prestazioni di sollevamento affidabili e ripetibili nella movimentazione di materiali pesanti e piatti, come vetro e lamiera.

Tempi di inattività nella produttività delle buste orali: 5 cause comuni
Quali sono le vere cause dei tempi di fermo e delle interruzioni nella tua produzione di buste orali? Scopri cinque colli di bottiglia comuni che riducono silenziosamente i tempi di attività e la produttività.

Come il trasporto a vuoto rende la produzione di snus di Fiedler & Lundgren più sicura ed efficiente
Meno fermi macchina, meno scarti e meno polvere. Un ambiente di lavoro più sicuro per gli operatori. Scopri come il trasporto a vuoto rende Fiedler & Lundgren di Malmö un modello di riferimento all’interno del Gruppo BAT.

Scopri il filtro sinterizzato di Piab: il nuovo standard di riferimento nella filtrazione dei conveyor a vuoto
Il filtro sinterizzato Piab privo di PFAS per conveyor a vuoto offre una filtrazione durevole, igienica e facile da pulire, con tracciabilità NFC per impianti alimentari, farmaceutici e chimici.

Presentazione della stazione svuota big bag Piab: prestazioni affidabili per le esigenze industriali quotidiane
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Scegli l'assetto produttivo ideale per il tuo business di bustine di nicotina orale: scalabile, modulare e stabile.
Guida alla scelta di un sistema di produzione di bustine di nicotina orale modulare e stabile, che bilanci flessibilità, igiene, efficienza di pulizia e crescita futura.

Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach
Dopo 13 anni nella sede attuale, il centro logistico europeo di Piab Group si trasferisce in un nuovissimo e modernissimo stabilimento a Butzbach, in Germania.

Kenos® amplia la gamma di gripper a vuoto KVG150 E
Kenos® è lieta di annunciare l'ampliamento della sua serie di gripper KVG150 E, che include ora il nuovo KVG150C, dotato di ventose, insieme alla sua affidabile versione in spugna tecnica, KVG150F.

Introduzione di nuove taglie per la gamma BGX
Annunciamo l’ampliamento della nostra gamma di ventose BGX con due nuovi modelli: 27 mm e 63 mm…

Processi PFAS-free: nuovi orizzonti per una produzione alimentare sostenibile
Piab lancia i filtri PFAS-free e verifica la presenza di PFAS in tutti i prodotti, rafforzando il proprio impegno per la sostenibilità, la sicurezza e la conformità normativa.

Presentazione della pompa a vuoto DFE: aumenta l'efficienza industriale
Piab è orgogliosa di presentare DFE (Dual Function Ejector), una pompa a vuoto compatta e impilabile, progettata per garantire durata e versatilità.

Guarnizioni blu rilevabili per una sicurezza alimentare avanzata
Aumenta la sicurezza alimentare con le nuove guarnizioni blu rilevabili di Piab per piFLOW®f: facili da individuare e rilevabili magneticamente, aiutano a prevenire la contaminazione e semplificano la conformità nella produzione alimentare.

Il monitoraggio dei filtri consente la manutenzione preventiva
Trasporto delle polveri sostenibile: supportare l’efficienza delle risorse e la riduzione del consumo energetico