News

127 articoli
Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri
12/05/2026

Smetti di pagare per le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri

Un quadro di valutazione pratico per la comparabilità delle soluzioni di movimentazione delle polveri in ambienti regolamentati, incentrato su contenimento, stabilità del trasferimento e affidabilità della pulizia.

Come le fabbriche leader del settore standardizzano la movimentazione delle polveri e perché funziona
12/05/2026

Come le fabbriche leader del settore standardizzano la movimentazione delle polveri e perché funziona

Scopri come gli stabilimenti più avanzati riducono le inefficienze nascoste nella movimentazione delle polveri standardizzando il contenimento, i percorsi di portata, le verifiche e le procedure di pulizia, per una produzione più sicura e prevedibile.

29/04/2026

Lancio della gamma di ventose PX progettate per la movimentazione di superfici difficili

Tenuta adattiva, consumo d'aria ridotto e presa stabile in ambienti industriali

27/04/2026

Piab lancia piSAVE ESS e piSAVE ESL come soluzioni indipendenti per il risparmio energetico

Piab amplia la propria offerta di soluzioni per il risparmio energetico con il lancio di piSAVE ESS Standalone e piSAVE ESL Standalone, rendendo le nostre funzioni di risparmio energetico, già presenti sulla piattaforma piCLASSIC Neo, disponibili come unità flessibili e indipendenti che possono essere integrate in una vasta gamma di applicazioni.

Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore
15/04/2026

Monitoraggio dei filtri per piFLOW®p e piFLOW®t – ora completamente integrato nel configuratore

Aggiungi il monitoraggio filtri intelligente a piFLOW®p e piFLOW®t nel configuratore per aumentare la disponibilità dell’impianto, ridurre i consumi energetici ed evitare fermi imprevisti dovuti ai filtri.

Scegli un sistema di movimentazione delle polveri che non dovrai riprogettare tra tre anni.
15/04/2026

Scegli un sistema di movimentazione delle polveri che non dovrai riprogettare tra tre anni.

Passare dalla valutazione all'impegno: definire criteri di livello decisionale, richiedere prove per l'intera gamma di prodotti utilizzati e creare un business case che engineering, QA, EHS e management possano approvare.

14/04/2026

Piab lancia piCOBOT® Electric per ABB GoFa

piCOBOT® Electric per ABB GoFa offre una presa a vuoto elettrica plug-and-play per celle collaborative pulite, efficienti e flessibili.

13/04/2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab presenta piCOBOT® Electric (standard I/O), un gripper a vuoto completamente elettrico compatibile con la maggior parte dei brand di cobot. Elimina l’aria compressa e rende l’automazione più semplice, pulita ed efficiente dal punto di vista energetico.

24/03/2026

Piab lancia i moduli Quick Connect per piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART

Piab amplia la sua linea piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART con un nuovo modulo Quick Connect, sviluppato per ridurre i tempi di fermo e rendere installazione e manutenzione dei sistemi di vuoto più rapide e semplici.

Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab
24/03/2026

Cover pronte per le sfide di domani: prepara i tuoi conveyor piFLOW® alla prossima generazione di pompe Piab

Le nuove cover per piFLOW®p/t/fc 21 e 33 permettono ai tuoi conveyor di continuare a funzionare come sempre oggi, aggiungendo al tempo stesso una predisposizione integrata alla prossima pompa Piab, nonché ai futuri upgrade e alle nuove opzioni.

6 domande da porsi prima di aggiornare l'assetto produttivo di bustine orali | Piab
24/03/2026

6 fattori chiave da considerare prima di aggiornare il tuo assetto produttivo di bustine orali

Quali sono i costi nascosti della tua attuale linea di produzione di bustine orali? Queste domande chiave ti aiuteranno a prendere una decisione di aggiornamento del tuo assetto al momento giusto, con un ritorno sull’investimento a lungo termine.

Piab ottimizza l’offerta piFLOW®p per affrontare al meglio le sfide future del trasporto a vuoto.
24/03/2026

Piab ottimizza l’offerta piFLOW®p per affrontare al meglio le sfide future del trasporto a vuoto.

Piab dismetterà piFLOW®p SMART – Autotuning e Conveying Cycle Optimization – a febbraio 2026, garantendo però ricambi e assistenza per le installazioni esistenti fino al 2035.

16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Il nuovo Kenos Cobot Medium (KCM) combina peso ridotto e payload fino a 30 kg con opzioni di valvole modulari e compatibilità PCOF, per una movimentazione dei cobot flessibile e ad alte prestazioni.

15/03/2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Una nuova gamma di ventose in Nitrile-PVC a labbro singolo, progettata per garantire prestazioni di sollevamento affidabili e ripetibili nella movimentazione di materiali pesanti e piatti, come vetro e lamiera.

Tempi di inattività nella produttività delle buste orali: 5 cause comuni
06/03/2026

Tempi di inattività nella produttività delle buste orali: 5 cause comuni

Quali sono le vere cause dei tempi di fermo e delle interruzioni nella tua produzione di buste orali? Scopri cinque colli di bottiglia comuni che riducono silenziosamente i tempi di attività e la produttività.

Trasporto in vuoto per la produzione di snus presso Fiedler & Lundgren | Piab
27/02/2026

Come il trasporto a vuoto rende la produzione di snus di Fiedler & Lundgren più sicura ed efficiente

Meno fermi macchina, meno scarti e meno polvere. Un ambiente di lavoro più sicuro per gli operatori. Scopri come il trasporto a vuoto rende Fiedler & Lundgren di Malmö un modello di riferimento all’interno del Gruppo BAT.

19/02/2026

Scopri il filtro sinterizzato di Piab: il nuovo standard di riferimento nella filtrazione dei conveyor a vuoto

Il filtro sinterizzato Piab privo di PFAS per conveyor a vuoto offre una filtrazione durevole, igienica e facile da pulire, con tracciabilità NFC per impianti alimentari, farmaceutici e chimici.

Piab Bulk Bag Unloader
12/02/2026

Presentazione della stazione svuota big bag Piab: prestazioni affidabili per le esigenze industriali quotidiane

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

09/02/2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Scegli l'assetto produttivo ideale per il tuo business di bustine di nicotina orale: scalabile, modulare e stabile.
05/02/2026

Scegli l'assetto produttivo ideale per il tuo business di bustine di nicotina orale: scalabile, modulare e stabile.

Guida alla scelta di un sistema di produzione di bustine di nicotina orale modulare e stabile, che bilanci flessibilità, igiene, efficienza di pulizia e crescita futura.

Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach
17/12/2025

Il centro logistico e produttivo europeo di Piab Group si trasferisce in un moderno stabilimento a Butzbach

Dopo 13 anni nella sede attuale, il centro logistico europeo di Piab Group si trasferisce in un nuovissimo e modernissimo stabilimento a Butzbach, in Germania.