Aller au contenu

Pompes et éjecteurs à vide

Les pompes à vide/générateurs de vide Piab sont principalement basés sur la technologie brevetée COAX®. La technologie COAX® est une solution avancée pour créer du vide avec de l’air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes et plus fiables que les éjecteurs à vide traditionnels, permettant ainsi de concevoir facilement des systèmes de vide flexibles, modulaires et efficaces. Un générateur de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d’aspiration trois fois plus élevé qu’un système conventionnel, ce qui permet d’augmenter la vitesse en préservant une grande fiabilité tout en réduisant la consommation d’énergie.

Lire plus
176 Produits
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • Industrie
    Show all

0

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?

Envoyez-nous vos commentaires
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles Google politique de confidentialité et conditions d'utilisation s'appliquent.