COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et facilitent ainsi la conception de dispositifs de vide modulaires, flexibles et énergétiquement plus efficient. La cartouche à deux étages COAX® MICRO est sans aucun doute la cartouche à vide multi-étagée la plus petite au monde. Sa toute petite taille permet de l'intégrer directement sur le point d'aspiration dans les applications à grande vitesse de pick-and-place de petits objets. La cartouche à deux étages COAX® MINI a des dimensions plus réduites par rapport à la cartouche à trois étages COAX® MINI qui présente un débit d'aspiration initial plus important. La cartouche à deux étages COAX® MIDI est plus courte que la cartouche à trois étages COAX® MIDI qui présente un débit d’aspiration initial plus important. Les cartouches MIDI sont capables autant de souffler beaucoup d’air que d’évacuer rapidement des grands volumes d’air.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?