La gamme de produits piFLOW®fc est le choix recommandé dans les industries agroalimentaires et chimiques où le plus haut niveau d’hygiène est requis. Ils sont disponibles en tailles de lots de 3, 7, 14 et 33 l qui peuvent transporter jusqu’à 8 tonnes/heure. La gamme piFLOW®fc est conçue avec un corps en acier inoxydable (ASTM 304L), conforme aux exigences de la FDA, et des normes CE n° 1935/2004 et CE n° 10/2011. La gamme piFLOW®fc offre un débit élevé tout en garantissant un faible encombrement, un fonctionnement sans poussière et un temps de maintenance réduit. Les applications typiques comprennent le cacao, la pâte à cookies, les chips et certains produits chimiques : le transporteur pneumatique piFLOW®fc peut tout gérer. La gamme piFLOW®fc est disponible avec deux niveaux d’automatisation différents. La version standard offre la fonctionnalité et la fiabilité de base de la gamme de produits piFLOW®fc. L’optimisation du volume de lot ou BVO est dotée d’un capteur de niveau qui facilite la configuration du paramètre le plus critique, le minuteur de charge, ce qui rend la configuration et le fonctionnement du transporteur pneumatique plus faciles et plus sûrs.
Lire plus Read lessDifférents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?