L’éjecteur à libération par suralimentation (BRE) est conçu pour les applications de prélèvement et de placement ultra-rapides et peut, avec le robot approprié, générer plusieurs levages par seconde. Cela est possible grâce à notre conception brevetée. Un contre-soufflage ultra-rapide soutenu par trois débits : depuis l’éjecteur, l’électrovanne et l’échappement. Lorsque le niveau de vide dans la ventouse connectée s’approche de la pression atmosphérique, le débit de contre-soufflage est progressivement réduit pour délicatement libérer l’objet avec une précision conservée.
Lire plusPression d'alimentation | Consommation d’air | Flux de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,433 | 0,35 | 0,305 | 0,258 | 0,222 | 0,172 | 0,122 | 0,042 | 0,007 | 0 | 80 |
Pression d'alimentation | Consommation d’air | Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) | Vide maximal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,255 | 0,561 | 0,916 | 1,332 | 1,841 | 2,523 | 3,747 | 7,885 | 0 | 80 |
Cette activité nécessite une connexion
Veuillez S'identifier ou S'inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?