Piab a une longue histoire dans la définition des standards pour l’industrie de l’emballage et du conditionnement. Au fil des ans, nous avons développé un large éventail de composants et de solutions de grande qualité pour permettre d’augmenter les performances de vos processus et de garantir des temps d’arrêt minimum. L’emballage et le conditionnement jouent un rôle clé dans presque toutes les industries du monde et notre héritage a créé les meilleures solutions pour la manipulation rapide, sûre et efficace des produits individuels et conditionnés.
Palettisation/dé-palettisation
À peu près tout ce qui est expédié dans le monde se retrouve à un moment ou un autre sur une palette. Nous proposons une grande variété de produits qui répondent à vos besoins en termes de palettisation et de dé-palettisation, que ce soit pour placer un objet sur la palette ou en retirer un objet. Tous les outils sont conçus pour garantir que vos opérations se déroulent avec la plus grande efficacité, demandent un faible entretien, soient sûres et qu’aucun produit ou humain ne soit blessé dans le processus.