Kenos® est une marque de premier plan pour les préhenseurs par aspiration de grandes surfaces. Ils sont conçus et optimisés pour être utilisés sur des applications aussi variées que le conditionnement, le bois, l’agroalimentaire, etc. Le groupe de produits représente une solution flexible pour la manipulation de plusieurs produits aux différentes formes, dimensions et compacités. La plupart des préhenseurs peuvent être équipés d’un générateur de vide intégré ou adaptés à un générateur de vide séparé (pompe ou turbine à canal latéral). Le générateur de vide intégré est un éjecteur COAX® multiétagé modulaire à la maintenance aisée et à la technologie la plus efficiente en énergie du marché. Si nécessaire, le nombre d’éjecteurs peut également être facilement augmenté, même après la mise en service. Le système de préhension KVG est composé d’une mousse technique (également proposé en homologué FDA), d’épaisseurs différentes et avec différents pas de trous. En variante, le KVG120C peut être équipé de ventouses de la série DURAFLEX® ou Value Line®, d’une taille comprise entre 35 et 60 mm.
Lire plus Read lessDifférents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?