Aller au contenu

Éjecteurs à vide décentralisés avec clapet anti-retour de sécurité

Ces pompes à vide allient une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches : la technologie COAX® avec économiseur d’air automatique. Elles disposent d’un clapet de sûreté qui isole le vide dans les applications étanches et d’un dispositif d’économie d’énergie intégré qui conduit quasiment à l’absence de consommation d’air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adaptés aux appareils de manutention par aspiration devant respecter des normes de levage comme (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Lire plus Read less
  • Produits 10

Filter
Tout effacer Filtrer par

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?