Aller au contenu
Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm.
En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...
La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...
Today, we have been awarded Employer of the Year in Brilliant Awards 2023...
Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !
La ventouse FCX50 saisit tous les fruits, indépendamment de leur forme ou de leur texture, même hors axe, grâce à ses multiples lèvres et à ses soufflets flexibles…
Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin...
Un éjecteur compact, efficace et intelligent qui vous permet de franchir une nouvelle étape dans...
Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...
Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...
Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...
Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?