Aller au contenu

Éjecteurs à vide décentralisés

Les piINLINE® et les piSTAMP sont de petits éjecteurs à vide décentralisés très légers disposant de la technologie brevetée COAX® ou de la nouvelle technologie STX en option. Il s’agit de générateurs de vide décentralisés ultralégers, dont certains avec mécanismes de libération intégrés dans des ensembles minimisés. Ils peuvent tous être montés directement sur un tuyau près de la ventouse (ou du point d’aspiration). Le piINLINE®plus est doté, entre autres caractéristiques brevetées, du premier éjecteur en ligne (à air comprimé - à vide) avec fonction de déclenchement automatique intégrée. La gamme des éjecteurs piINLINE® de Piab offre de bien meilleures performances avec une consommation en énergie inférieure d’au moins 40 à 50 % (25 % pour les piSTAMP) par rapport aux éjecteurs en ligne monoétagés concurrents de même taille. Les éjecteurs à vide décentralisés sont particulièrement courants dans l’automobile, les applications pick-and-place électroniques/semi-conducteurs, les équipements d’emballage dédiés, l’automatisation du moulage par injection et les machines de formage de métaux de déchargement/chargement (courbure, poinçonnage et découpe laser).

Lire plus Read less
  • Produits 16

Filter
Tout effacer Filtrer par
  • Industrie

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?