Aller au contenu

piFLOW®i - transport pneumatique industriel

Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser une solution plus robuste, fiable et polyvalente pour transporter des matériaux industriels, le piFLOW®i est le meilleur choix. Les matériaux habituellement transportés comprennent les détergents, les déshydratants, le sable, le sel industriel, l’encre en poudre, l’argile, l’oxyde de chrome, l’oxyde d’aluminium, le talc, la silice, les filtres à cigarettes, les coquilles de noix, les litières, la poudre de PVC, les granulés de plastique, le carbonate de calcium, la méthylcellulose, la poudre d’alumine ou les granulés/pièces en plastique, et bien plus encore… Le piFLOW®i peut remplacer les transporteurs mécaniques tels que les élévateurs à godets ou les transporteurs à courroie pour garantir un environnement de travail ergonomique et sans poussière, sans risques respiratoires pour les opérateurs, en particulier lorsque des matériaux dangereux, toxiques ou allergènes sont transportés. La gamme piFLOW®i se compose de modèles avec des volumes de lots de 6, 8, 14 et 28 l qui peuvent transporter jusqu’à 7,5 tonnes/h. Ils sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 304L). Toutes les pièces qui sont en contact avec les matériaux transportés (le corps du transporteur et les joints) sont conformes aux normes CE n° 1935/2004 et CE n° 10/2011 ; la certification ATEX Poussière est disponible, selon la configuration. Cette gamme est disponible avec deux niveaux d’automatisation différents. La version standard est un transporteur pneumatique simple et fiable. En revanche, la version BVO ou optimisation du volume de lot est dotée d’un capteur de niveau pour faciliter la configuration du volume de lot, ce qui permet de réduire le nombre de configurations du transporteur lors des changements de matériau et d’assurer un niveau plus élevé de sécurité opérationnelle en réduisant le risque d’erreur humaine.

Lire plus Read less
  • Produits 42

Filter
Tout effacer Filtrer par
  • Industrie

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?