News

113 artigos
16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

A nova Kenos® Cobot Medium (KCM) combina baixo peso e até 30 kg de carga útil com opções modulares de válvulas e compatibilidade com PCOF para manipulação flexível e de alto desempenho com cobots.

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns
06/03/2026

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns

Quais são as causas reais do tempo de inatividade e das paradas em sua saída de bolsas orais? Descubra cinco gargalos comuns que reduzem discretamente o tempo de atividade e a produtividade.

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
24/02/2026

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach

Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Transporte a vácuo para produtividade de rapé na Fiedler & Lundgren | Piab
23/02/2026

Como o transporte a vácuo torna a produção de snus da Fiedler & Lundgren mais segura e eficiente

Menos tempo de inatividade, resíduos e poeira. Ambiente de trabalho mais seguro para os operadores. Leia como o transporte a vácuo faz da Fiedler & Lundgren em Malmö um modelo dentro do Grupo BAT.

6 perguntas a serem feitas antes de uma atualização da produtividade de sachês | Piab
20/02/2026

6 fatores-chave a serem considerados antes de atualizar sua configuração de produtividade de sachês

Quais são os custos ocultos de sua atual linha de produção de sachês? Essas perguntas-chave o ajudarão a tomar uma decisão de atualização oportuna com ROI de longo prazo.

19/02/2026

Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo

O filtro sinterizado sem PFAS da Piab para transportadores a vácuo oferece filtração durável, higiênica e fácil de limpar com rastreabilidade habilitada para NFC para plantas alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Piab Bulk Bag Unloader
12/02/2026

Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais cotidianas

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab
12/02/2026

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab

As novas coberturas para piFLOW®p/t/fc 21 e 33 mantêm seus transportadores funcionando como de costume hoje, ao mesmo tempo em que adicionam prontidão integrada para a próxima bomba, atualizações e opções da Piab.

09/02/2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável
05/02/2026

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável

Guia para escolher uma configuração de produção de Sachês de nicotina estável e dimensionável que equilibre flexibilidade, higiene, produtividade de limpeza e crescimento futuro.

Imagem mostrando o KVG150 E-Series
17/11/2025

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series

A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
07/10/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX

Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
01/10/2025

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos

A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
16/09/2025

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial

A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Vedações azuis detectáveis para segurança alimentar avançada
23/06/2025

Vedações azuis detectáveis para segurança alimentar avançada

Aumente a segurança dos alimentos com os novos selos azuis detectáveis da Piab para piFLOW®f: fáceis de localizar e detectáveis magneticamente, eles ajudam a evitar a contaminação e simplificam a conformidade na fabricação de alimentos.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
23/06/2025

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva

Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
17/06/2025

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
17/06/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
29/04/2025

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab

A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
29/04/2025

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.