All News

172 개의 기사
Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
2026. 2. 11.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

2026. 2. 9.

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

스웨덴 뷔브의 cReal
2026. 2. 6.

cReal에서 지속적이고 기후 스마트 건조 분말 공정을 가능하게 합니다

cReal의 뷔브 공장이 Piab의 밀폐형 진공 컨베이어를 사용해 식품 생산에서 전통적인 분유를 대체할 수 있는 연속적이고 기후 스마트 귀리 가루 공정을 운영하는 방법입니다.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
2026. 2. 5.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임

유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
2026. 2. 4.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인

구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
2025. 12. 17.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 유닛 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다.

KVG150 E-시리즈를 보여주는 이미지
2025. 11. 17.

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈

Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

BGX 제품군에 새 크기 도입
2025. 10. 7.

BGX 제품군에 새 크기 도입

27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
2025. 10. 1.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
2025. 9. 16.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링
2025. 6. 23.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링

파이플로우 (piFLOW ®) f를 위한 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링으로 식품 안전을 강화하십시오. 쉽게 발견할 수 있고 자석으로 감지할 수 있어 오염을 방지하고 식품 제조에서 규정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

 BXP 제품군에 새 크기 도입
2025. 6. 17.

BXP 제품군에 새 크기 도입

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면까지 취급하도록 설계된 호평을 받는 BXP 패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시됩니다.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
2025. 6. 17.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
2025. 5. 13.

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
2025. 4. 29.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상

Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
2025. 3. 18.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요

새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
2024. 11. 12.

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024. 11. 5.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼
2024. 9. 24.

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼

Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하는 Automation Technology는 아연 도금 시트용 접기, 결합, 조립 및 고정 라인을 설계 및 구축하여 사이클 시간뿐만 아니라 작업자 안전도 최적화했습니다.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다
2024. 9. 11.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다

가로등 제조업체를 지원하려고 이탈리아 시스템 통합업체 MVQuadro는 새로운 조립 및 포장 라인을 성공적으로 설계하고 구현했습니다.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업
2024. 9. 11.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업

Piab와 이탈리아 CFT Group의 성공적인 파트너십 덕분에 진공 구동 방식의 맞춤형 솔루션 제작으로 토마토 소스 라인의 생산성이 두 배로 늘었습니다.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매
2024. 7. 11.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매

Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.
2024. 7. 11.

페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.

2024. 7. 11.

인더스트리 4.0 준비가 되었습니까? 수동 하위 흐름을 잊지 마십시오

인더스트리 4.0은 지금 꽤 오랫동안 의제가 되어 왔지만, 그 현실은 일일 뉴스 피드가 되지 못하고 있습니다.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
2024. 6. 11.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.

BXP ESD는 취급 중 정전기 방전으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전
2024. 6. 5.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전

이제 piSAFE®가 업그레이드되면서 안전에 계속 중점을 두면서도 다목적성과 지속가능성이 새로운 장점으로 더해졌습니다.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
2024. 5. 21.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.

완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
2024. 3. 5.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드

최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
2024. 1. 9.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성

이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 측면에서 가능한 플러그 앤 플레이.

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 Piab의 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.
2023. 11. 28.

호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품
2023. 9. 7.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

지난해 8월 Piab은 탄탄한 제품 포트폴리오를 갖춘 스웨덴의 유명한 진공 전문업체인 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했습니다. 이제 AVAC 제품군이 Piab 제품군에 포함되었습니다. 

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
2023. 8. 29.

Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

2023. 7. 7.

지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다

Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다. 

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다
2023. 6. 8.

Piab 상자 팔레타이징 용액을 사용해 Steelgran의 생산성이 35% 향상되었습니다

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다

Weba Kemi의 소유주인 Berith와 Sverker Paulson이 Piab의 C2 진공 분체이송기와 함께한 모습
2023. 4. 6.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기

Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 4. 6.

식품 분야에서 팔레타이징 주기 증가.

MAXPRO는 Piab의 Kenos® KVGL 그리퍼로 비닐팩 흡착이송에 큰 이득을 얻었습니다…

 piGRIP® 폼 립 - FLIW
2023. 3. 21.

Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다

FLIW(Foam Lip Wide)는 당사가 최근에 piGRIP® 시리즈에 추가한 제품입니다. 다양한 조합으로 완벽하게 조합구성 가능하므로 모든 피킹 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다...

4개의 새로운 컵이 PAF 및 PAB 제품군을 확장
2023. 3. 14.

Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항

4개의 새로운 진공 패드는 각각 Ø100mm 및 Ø125mm의 두 가지 새로운 크기로 PAF (Piab Automotive Flat) 및 PAB (Piab Automotive Bellow) 제품군을 확장합니다. 

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 3. 9.

상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.

Eklego는 Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하여 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다...

달걀 진공 패드 ECX36
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다

고속 적용을 가능하게 하는 달걀 흡착이송 공정을 위한 안정적이지만 부드러운 진공 패드. 지금 테스트해보세요!

과일 진공 패드 FCX50
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 과일 진공 패드인 FCX50으로 아보카도부터 주키니까지 모든 과일을 부드럽게 그리핑

FCX50 진공 패드는 여러 개의 립과 유연한 벨로즈 덕분에 축 외에서도 모든 과일을 모양이나 질감에 관계없이 피킹합니다…

Joulin_Kenos
2022. 12. 8.

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand

Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

IO-Link 기술이 통합된 컴팩트한 지능형 진공 이젝터, piCOMPACT®10X SMART
2022. 12. 8.

Piab는 작은 공간을 차지하는 이젝터에 기능이 추가된 piCOMPACT®10X SMART를 소개드립니다

차세대 생산 제어 기능 및 사용 편의성을 제공하는 작고 효율적이며 지능적인 이젝터입니다.

Kenos® Safe&Light
2022. 12. 8.

새로운 Kenos® Safe&Light으로 거칠고 먼지 많고 환경에서도 팔레타이징이 수월해짐

그리퍼 사이즈 선택에 따라 최대 59킬로그램까지 들어올릴 수 있는 KSL은 전자상거래 작업 및 도매 창고에서의 카드보드 흡착이송뿐 아니라…

Kenos® KMG
2022. 12. 8.

작지만 강력하다 - 새로운 Kenos® MiniGrip은 거친 표면에서도 안정적이고 견고한 제공합니다.

Kenos® KMG는 진공 패드와 유사한 EOAT의 좁은 틈새에 적용할 수 있는 진공 폼 그리퍼입니다...

Kenos®FlexiGrip
2022. 12. 8.

새로운 다목적 Kenos®FlexiGrip을 적용하여 응용분야 요구 사항에 완벽하게 맞춥니다

새로운 Kenos®KFG 진공 폼 그리퍼는 표면이 고르지 않거나 거칠거나 구조화되거나 질감이 있는 제품의 대량 생산에 많은 이점을 제공합니다...

진공패드 MX25
2022. 12. 2.

Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다

Piab 최고의 제품 피커를 확인하세요. MX 다목적 진공패드는 비닐팩부터 상자까지 모든 표면에서 극강의 그리핑 기능을 선사합니다. 전자 상거래에 매우 적합합니다…

Piab의 BX35P Duraflex 진공 패드가 장착된 그리퍼를 사용한 오픈 박스 팔레타이징
2022. 10. 13.

식품업계의 자동 박스 팔레타이징

Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.

piCOBOT®L
2022. 10. 4.

Piab의 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기

최대 16kg의 리프팅 기능을 갖춘 piCOBOT®L은 특히 ...에 좋습니다

요한 욘슨(Johan Jonsson), 디자인 엔지니어 진공 이송 사업부
2022. 10. 3.

단순함을 향한 복잡한 여정

당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. 논란의 여지가 있을 수도 있지만...

새로운 진공 분체이송기 제품 시리즈인 piFLOW® 배치 볼륨 최적화
2022. 9. 26.

Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상

분말, 과립 및 작은 입자를 위한 진공 이송 솔루션은 적용하기 쉽고, 효율적이며, 지속 가능해야 합니다. Piab는 제조 작업장을 계속해서 발전시키고 있습니다...

4개의 Piab의 Kenos® KVG120 그리퍼가 장착된 조작기로 원목 러너 층을 흡착이송할 수 있습니다.
2022. 9. 20.

스트래핑 시스템에서 원목 러너의 유연하고 효율적인 흡착이송

Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.

Minges Coffee Roasters에서 사용되는 Piab의 진공 분체이송기
2022. 9. 16.

Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향

Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…

Piab의 B52XP 진공 패드가 장착된 COB Solutions의 상자 제함기
2022. 9. 9.

수의학 응용 프로그램으로 상자 성형의 생산성 향상

Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.

Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 7. 7.

드림팀: Wyzo 사이드봇과 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)의 결합

최대 적재량이 1kg인 Wyzo 사이드봇의 경우, 그리퍼의 무게가 매우 중요합니다. 따라서 무게가 270g인 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)는 완벽한 조합을 이룹니다.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 6. 14.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

무게가 270그램에 불과한 MCG는 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 최대 중량...

Piab의 코봇 팔레타이징 공구(CPT)
2022. 5. 27.

Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼입니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서...

진공 패드 부속품
2022. 5. 24.

Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다.

P 진공 패드
2022. 5. 24.

Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.

Piab가 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.

벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군 B150P 및 B200P
2022. 5. 10.

Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때...

BGX 진공 패드가 얇은 비닐팩을 피킹 및 흡착이송
2022. 5. 3.

이제 안전 그립으로 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있게 되었습니다.

비닐팩이 점점 얇아지고 있고 잘 찢어지므로 더욱 더 조심해서 다루어야 합니다. … 덕분에 …

내부물류를 위한 SINA 진공 자동화 개념
2022. 4. 5.

내부물류 개혁

입고에서부터 개별 생산 라인에서 조립 완성되어 납품에 이르는 내부물류 및 자재 취급을 자동화하는 독특하고 지능적인 솔루션이…

Piab의 샘플 분리용 LabVac 진공펌프
2022. 3. 29.

Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리

샘플 분리는 추가 연구를 실시하기 위해 화학 연구소에서 정기적으로 수행하는 작업입니다. Piab의 Lab Vac 진공펌프는...

캔을 리프팅하는 Piab의 Kenos® 진공그리퍼
2022. 3. 17.

Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 새로운 캔 제품의 신속한 출시

Piab의 Kenos® 진공그리퍼를 사용하면서, 식품 및 음료 캔의 팔레타이징 공정에 소요되는 기간이...

Tecno Pack SpA에서 만든 포장용 그리퍼 시스템의 Piab 진공패드
2022. 3. 3.

Piab의 진공 기술로 포장된 비스킷의 자동 흡착이송

Tecno Pack SpA는 Piab의 진공패드와 진공펌프를 사용하여 그리퍼를 설계하고 제작했습니다...

Piab의 Kenos KCS 그리퍼는 화장품 유통에 있어서 중요한 기능인 거의 모든 것을 처리할 수 ​​있습니다.
2022. 2. 16.

화장품 핸들링에 적합한 코봇 그리퍼 선택

화장품산업에서는 다양한 채널 파트너를 대상으로 한 패키지에 제품을 올려 놓는 작업이 특히 어려운 문제입니다...

dm 약국 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다
2022. 2. 8.

dm 유통 센터는 Piab 진공패드에 의존합니다

dm은 현재 유럽에서 가장 큰 약국 체인입니다. 독일 바일러스비스에 있는 유통 센터는 2009년에 개장하였습니다. 매일 평균 3,500개의 팔레트가 그곳에 배송되고 픽업됩니다. 대부분의 팔레트는 Piab의 DURAFLEX® 진공패드 BX52P를 이용하여 디팔레타이징되어 주문한 체인점으로 공급됩니다. 진공패드는 매우 견고하며 특히 빠른 속도로 확실하게 팔레트를 파지할 수 있게 합니다.

piSOFTGRIP® 100-4 소프트 진공 그리퍼
2022. 2. 1.

piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼

Piab는 식품산업 자동화를 염두에 두고 특별히 개발된 가장 큰 신형 소프트 그리퍼를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다...

Piab의 Floris Rouw 사장과 Höganäs의 Kennet Almqvist 사장이 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성을 높이기 위한 파트너십을 체결하고 악수하는 모습
2022. 1. 26.

Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비

Höganäs와 Piab는 적층식 제조 분야의 자동화를 발전시키기 위한 목표를 가지고...

The Piab Greenhouse logo
2022. 1. 13.

학습 훈련 증진 플랫폼 출시

고객과 파트너를 위한 고성능 학습 환경을 더 잘 촉진하기 위해 Piab은 이제 완전히 새로운 학습 및 개발 플랫폼인 Piab Greenhouse를 출시합니다.

Forvet 유리 핸들링 시스템
2021. 11. 16.

Piab의 진공 기술을 통한 유리판의 안전한 자동 핸들링

Forvet SpA에서는 Piab의 구성품 덕분에 COMBIFLEX 첨단 유리 가공 시스템에서 다양한 크기의...

piFLOW®am
2021. 11. 11.

Piab, piFLOW®am 출시

piFLOW®am은 적층식 제조 분야 내에 있는 OEM의 요구사항을 기반으로 설계된 소형 진공분체이송기입니다...

인체공학적 위험을 제거하는 Piab
2021. 11. 4.

인체공학적 위험 및 그 위험을 제거하는 방법

재료 핸들링 자동화는 작업 위험 발생률을 대폭 줄이고 인체공학적으로 올바른 작업 환경 조성을 가능하게 합니다...

Piab의 6팩 그리퍼
2021. 11. 3.

현재 사용 가능 – 6팩 자동 흡착이송용 그리퍼

Piab의 새로운 그리퍼를 사용하면 판지 포장된 6팩을 자동으로, 부드럽게, 흡착이송 합니다, 그리고...

호흡기 위험 제거
2021. 11. 2.

호흡기 위험과 그 위험을 제거하는 방법

Piab의 진공분체이송기는 호흡기 위험을 제거하기 위한 편리하고 위생적인 솔루션을 제공합니다...

Go GmbH 솔루션에서 Piab의 Kenos 진공그리퍼로 가구 부품 핸들링
2021. 10. 26.

Piab의 진공그리퍼를 사용하면 가구 부품을 쉽게 핸들링할 수 있습니다.

Hemmoor의 기계 제작업체인 GO GmbH는 놓여 있거나 포장된 가구 부품을 팔레트 자체뿐만 아니라 팔레타이징/디팔레타이징할 수 있는 "올인원" 그리퍼 솔루션을 찾고 있었습니다. 해결책은 Piab의 Kenos® 진공그리퍼 KVG 700에 있었습니다.

설탕 컨베이어
2021. 10. 19.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 깨끗한 설탕 공급

인도 굴지의 생산자인 M. B. Sugar는 제품 품질을 개선하고 손실을 예방함에 있어서 신뢰합니다…

Piab의 piCOMPACT는 Nipro에 필요한 진공 성능을 제공합니다
2021. 9. 28.

유리로 된 제약 포장용기 생산에 필요한 진공 성능을 제공하는 Nipro에서 piCOMPACT®

이 응용분야는 하루 32,500회, 하루 24시간, 연중 무휴로 단위 시간 당 가장 많은 사이클 수를 가진 응용분야 중 하나로...

Piab의 Kenos® 광역 진공 그리퍼로 중부하 프로파일 흡착이송
2021. 9. 22.

JAM Automation은 Piab의 Kenos® 그리퍼로 250kg의 중부하 프로파일을 이송합니다

Piab의 Kenos® KVG 광역 진공 그리퍼는 기계식 그리퍼가 어떤 빈틈도 찾을 수 없는 훌륭한 대안입니다. 이 그리퍼가 단순히 위에서 제품을 집어 올리기 때문입니다. 또한 이 그리퍼는 하이 베이 창고의 카세트에서 압출 알루미늄 프로파일을 자동으로 제거하는 데에도 사용됩니다.

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
2021. 9. 14.

분말 진공이송 자동화 적층식 제조 분야

파이아브(Piab)의 진공이송을 위한 분말 진공이송 솔루션은 반복적 테스트 및...

Piab의 Kenos 진공그리퍼는 모든 크기의 도자기 슬라브를 흡착이송합니다
2021. 9. 9.

도자기 석재 슬라브 및 관련 하부형태의 자동 흡착이송

Piab의 Kenos® KVG 영역 진공그리퍼 덕분에 단일 그리퍼를 사용하여 크기와 표면에서의 극도의 가변성을 관리할 수 있습니다. 세라믹 산업용 자동 시스템을 제조하는 이탈리아의 선도 기업은 이를 통해 비용을 절감하고 생산성을 높일 수 있었습니다.

Kenos® KSG Sack Gripper
2021. 9. 9.

Piab는 새로운 크기, 씰링 링 및 성능 옵션으로 Kenos® 포대/자루 그리퍼 프로그램을 확장합니다

이제 KSG 그리퍼가 더 작은 크기인 230x140mm로 제공됩니다. KSG 그리퍼 프로그램에서 사용 가능한 옵션에 내마모성이 우수한 새로운 파란색 천연 고무 씰링 링이 추가되었습니다. 또한 성능 향상을 위해 최대 8개의 COAX® 카트리지로 KSG를 구성할 수도 있습니다.

Kenos® KRV Reverse valves
2021. 9. 9.

Piab가 직접 취부 모델 및 5가지 연결 모델로 Kenos® 리버스 밸브 프로그램을 확장합니다

견고하고 신뢰할 수 있는 KRV 밸브는 POM-C 씰링 요소가 있는 양극 산화 알루미늄으로 제작된 직접 취부 또는....

Piab의 piCOBOT 진공 그리퍼로 안전하고 유연하게 화장품 취급
2021. 8. 31.

Piab의 cobot 그리퍼를 사용하여 화장품 응용분야에서 높은 유연성과 안전한 그리핑

Effedi Automation은 선도적인 화장품 회사의 팔레타이징 작업을 안전하고 효율적인 방식으로 처리하기 위해 Piab의 piCOBOT® 그리퍼, COAX® 진공 기술 및 BX 진공패드를 선택했습니다.

VGS™4005 경량 진공그리퍼 이젝터는 매우 극한 환경에서도 작동하도록 설계되었습니다.
2021. 8. 12.

Piab가 VGS™ 제품군을 확장해 VGS™4005를 출시합니다

VGS™4005는 적은 진공도가 필요한 미드 레인지 응용분야에 사용하기 적합합니다. 진공그리퍼 이젝터는 견고하고 사용하기 쉬우며...

Piab의 piFLOWf로 제빵 공정 중 씨앗을 펼쳐 놓는 작업 자동화
2021. 8. 10.

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 Piab의 진공분체이송기로 씨앗을 흡착이송 과정을 자동화했습니다

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 수작업에서 자동화 공정으로 전환하면서 직원들의 업무 환경을 개선하고 재료를 세심하게 다루는 공정을 구축할 수 있게 되었습니다. piFLOW®f 진공분체이송기에서 이들은 아주 중요한 툴을 발견했습니다.

Piab의 KENOS 그리퍼는 Best Handling Technology의 무거운 상자 핸들링을 위한 EOAT 개발에 적합한 솔루션이었음
2021. 7. 21.

Best Handling Technology, Piab의 그리퍼를 통해 32개 작업대에서 고객 인체공학 개선

직원의 건강과 만족, 효율성, 유연성 및 지속 가능성 향상 등 업계를 막론하고 핸들링 작업의 자동화 정도를 더 높이는 요소는 항상 동일합니다. 독일의 Best Handling Technology는 진공패드가 장착된 Kenos® 진공그리퍼를 통해 선도적인 물류 서비스 제공업체인 고객사를 위해 이 모든 성과를 달성할 수 있었습니다.

DCL용 UR을 통해 Piab의 piCOBOT으로 구현된 유연한 자동화 솔루션
2021. 7. 13.

DCL, UR 10e 로봇에서 Piab의 piCOBOT® 그리퍼로 유연한 자동화 솔루션 구현

캘리포니아주 프리몬트에 있는 주문처리센터 DCL Logistics는 물품을 선별하고 포장하는 작업을 수행할 유연하고 통합하기 쉬운 플러그-앤-플레이 솔루션을 찾고 있었으며, Piab의 piCOBOT® 그리퍼와 결합된 UR 10e 로봇을 채택했습니다.

piFLOW®p SMART CCO 진공분체이송기
2021. 7. 6.

Piab의 piFLOW®p SMART Conveying Cycle Optimizer(CCO)를 사용하면 이송이 쉬워집니다

작업자의 기술이 많이 필요하지 않고 에너지 비용을 절감하면서도 재료를 더 많이 이송하고 싶으신가요? 그렇다면 Piab의 최신 프리미엄 분체이송기 시리즈를 확인해 보십시오.

로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야에 완벽하게 적합한 Piab의 Vacuplus 이젝터 시리즈
2021. 6. 29.

Piab가 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야를 위해 Vacuplus 이젝터 시리즈를 출시합니다

Piab는 글로벌 포트폴리오 확장 전략의 일환으로 이젝터의 성능에 대해 타협할 수 없는 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야에 공급하기 위해 제작된 Vacuplus 이젝터의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.

22가지 자동차 진공패드
2021. 6. 29.

Piab, 세 가지의 새로운 하위 제품군 추가로 자동차용 진공패드의 새로운 시리즈 확장

Piab는 차체 공장 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 자신있게 소개합니다. 이 새로운 진공패드가 이제 전체 프로그램에 추가되어, 총 22가지 새로운 진공패드를 선보입니다.

Robotecnik의 미니 오픈 팔레타이징 시스템은 Piab의 B75 실리콘 진공패드와 미니(MINI) 코악스(COAX) 진공이젝터를 사용하는 Banca d'Italia에 설치됐습니다.
2021. 6. 22.

보안 카드의 생산을 위한 박스 밑 층간의 자동 흡착이송

Piab B75 실리콘 진공패드 4개로 구성된 하나의 그리퍼로 Robotecnik은 Banca d'Italia의 최종 공정 라인 운영을 효율적으로 처리할 수 있는 팔레타이징 로봇을 설계 및 생산했습니다.

Umbra Control에서 UR10 코봇에 설치한 Piab의 맞춤형 Kenos® KCS 그리퍼.
2021. 6. 17.

씰링 링 및 운송 지지대를 사용하여 열 성형물 흡착이송 시 완벽한 정밀성을 보장합니다

시스템 통합업체 Umbra Control은 자동차 산업용 씰 생산을 위한 Meccanotecnica Umbra의 최종 라인 픽앤플레이스 작업을 정확하고 효율적으로 처리하기 위해 4개의 진공패드가 부착된 특수 버전의 Piab Kenos® KCS 그리퍼를 선택했습니다.

Piab는 인스턴트 우유를 안전하게 이송합니다
2021. 6. 10.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 인스턴트 분유 과립의 안전한 운반

폴란드의 다양한 우유 기반 제품 생산 업체인 Polmlek Raciaz는 생산 과정에서 인스턴트 우유를 옮기는 중 과립이 깨지는 문제에 직면했습니다. Polmlek Raciaz는 찾고 있던 솔루션을 Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기에서 찾았습니다. 높은 진공흡입유량의 이젝터를 장착함으로써 속도를 조정할 수 있게 되어 계획한 대로 과립을 유지할 수 있었습니다.

piSAFE
2021. 6. 8.

piSAFE® 출시 - 전체 프로그램 이용 가능

Piab의 piSAFE® 프로그램은 이제 중앙집중방식 시스템을 위해 piSAFE® 진공안전밸브 및 piSAFE® 진공안전밸브 미니로 보완되어 piSAFE® 프로그램이 완료되었습니다.

비닐팩 및 진공 제품 처리용으로 특수 설계된 소프트 립이 적용된 파이아브(Piab)의 piGRIP® 진공패드는 치즈를 포장하는 필름의 표면 특성에 완벽하게 적합합니다.
2021. 5. 25.

치즈 블록의 올바른 흡착이송

치즈 블록을 필름으로 진공 포장하는 작업은 공정 자동화에서 가장 어려운 문제이기도 합니다. 기계 및 공장 제조업체인 TGW Robotics GmbH는 파이아브(Piab)의 조합구성 가능한 piGRIP® 진공패드와 고성능 진공이젝터의 도움을 받아, 안정적인 공정을 보장하는 그리퍼를 개발했습니다.

Nicklas Holmgren – Piab 콘텐츠 생성 관리자
2021. 5. 12.

훌륭한 사내 동기 부여 요인

X-팩터 인터뷰 – MX 진공패드 개발의 숨어 있는 주역을 소개합니다 Nicklas Holmgren – 콘텐츠 생성 관리자, 마케팅 부서 – Piab 근무 경력 5년!

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다
2021. 5. 11.

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다

크기가 중요합니다 - 특히 제약 및 기능 식품과 같은 경쟁적인 시장에서 비용에 대한 직접적인 결과 때문입니다. Tradichems의 특허 받은 Hipering® 공정은 프로세스 체인의 시작 시점부터 성분의 소형화를 통해 시작됩니다. Piab의 PIFLOW® 진공분체이송기 덕분에 이 특허 받은 공정이 지속적으로 공급되어 필요한 압력 수준을 유지할 수 있습니다.

Lennart Ryberg – Piab 글로벌 제품 관리자
2021. 5. 4.

우리는 다른 사람을 모방하지 않고, 앞서 나갑니다

X-Factor 인터뷰 – MX 진공패드 개발을 위해 노력해온 사람들을 소개합니다! Lennart Ryberg – 진공 자동화 사업부 글로벌 제품 관리자 – Piab에서 2.5년 근무.

Gustaf Wigren – Piab의 제품 기술이사
2021. 4. 27.

"라곰(Lagom)" – 무엇인가에 최고는 아니지만 어떤 것에든지 가장 적당하다

X-Factor 시리즈 – MX 진공패드 개발에 기여한 숨은 주역들을 소개합니다! Gustaf Wigren – 제품 기술이사, 시스템 개념 설계, 연구 개발(R&D), 자동화 부서 – Piab에서 13년 근무

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab 진공분체이송기를 사용합니다.
2021. 4. 22.

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab piFLOW®p 진공분체이송기를 사용합니다

빠르고 쉬운 제품 변경, 식품 및 제약 표준 준수, 지속 가능한 자원 보존을 위한 높은 에너지 효율성. Piab 진공분체이송기는 공정 단계 사이의 완벽한 연결 고리입니다. 이들은 이러한 기준만 충족하기 때문입니다.

Jonas Herrström – Piab 수석 설계 엔지니어
2021. 4. 22.

립이 얇을수록 그리핑이 좋아집니다

X-팩터 시리즈 – Piab의 MX 진공패드 개발의 숨은 주역을 소개해드립니다! Jonas Herrström – 수석 설계 엔지니어, 시스템 개념 설계, 연구 개발, 자동화 부문 – Piab 근무 경력 8년

Piab는 Conberg 솔루션에서 애완동물 사료 생산을 위한 미세 첨가제를 이송합니다.
2021. 4. 7.

Piab, Conberg 솔루션에서 애완동물과 가축 사료용 미세 첨가제 이송

미세 첨가제는 오늘날의 애완동물과 가축 사료에서 중요한 부분을 차지하는 반면, 레시피에 따라 투여량의 차이가 매우 심하기 때문에 도시지 스테이션에서 믹서로의 이송을 자동화하는 데 어려움이 있습니다. 폴란드의 시스템 통합업체인 Conberg는 Piab의 piFLOW®f 진공분체이송기에 기반한 적합한 솔루션을 개발했습니다.

2021. 4. 6.

robominds는 Piab의 새로운 MX 진공패드를 ‘Super Cup’이라고 부릅니다.

robominds에 따르면 Piab의 최신 진공 기술 제품은 재질, 형상 또는 표면 구조에 관계없이 모든 것을 들어 올리기 때문에 이 별명을 얻었습니다. 따라서 이 다재다능한 제품은 전자상거래 고객과 복잡한 제품 제조업체를 위해 robominds가 피킹 솔루션으로 찾던 바로 그 진공패드입니다.

piSAFE®
2021. 4. 1.

Piab, 새로운 piSAFE® 프로그램 시행 전격 발표

Piab의 새로운 piSAFE® 는 안전성, 유연성, 속도 및 성능이 중요한 응용분야에서 개선된 기능을 제공합니다.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
2021. 4. 1.

파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가: BFFT80P-2

파이아브(Piab)는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 80mm인 진공패드를 포함시킴으로써 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 라인을 확장했습니다.

CAMA는 파우치로 포장된 치즈 슬라이스를 핸들링하기 위해 Piab의 piGRIP 진공패드를 COAX 진공이젝터와 함께 사용합니다.
2021. 3. 22.

빠른 공정 속도에서 다양한 형식의 치즈 슬라이스 파우치의 자동 핸들링

CAMA Group은 모두 Piab의 제품이며 식품 접촉이 인증된 piGRIP® 진공패드와 COAX® 진공발생기를 사용하여 1분당 280개의 치즈 슬라이스 파우치를 핸들링할 수 있는 최첨단 포장 시스템을 만들었습니다.

mx 진공패드 제품군
2021. 3. 16.

#1 선택 제품: Piab의 새로운 MX 진공패드 제품군 전격 출시

#1 선택 제품. MX 진공패드 제품군은 주로 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 산업을 위한 다양한 흡착물을 피킹하는 데 우수합니다.

Selematic은 Piab의 Kenos KVGL 진공 그리퍼로 파스타를 자동으로 핸들링합니다
2021. 3. 4.

파스타 팩의 자동 핸들링

Piab의 단일 Kenos® KVGL 진공 그리퍼를 사용하여, Selematic은 최첨단 자동 포장 시스템을 구축하여, 다양한 형식과 다양한 파스타 레이어를 핸들링할 때 상당한 비용 절감과 현저한 생산성 향상 효과를 거두었습니다.

2021. 3. 2.

Piab는 발전하고 있습니다. 새로운 고객 중심 웹사이트가 오늘 출시됩니다.

Piab는 매년 650,000명 이상의 사용자가 사용하는 웹사이트를 새롭게 선보이면서 시각적 아이덴티티와 사용자 경험에 더욱 투자하기로 결정했습니다. Piab는 수많은 인터뷰를 거쳐, 기존 고객과 신규 고객이 보다 고객 중심적인 환경에서 이용할 수 있는 웹사이트를 선보입니다.

Brilliant Awards logo
2021. 2. 11.

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

bgi-2 cups for thin delicate bags
2020. 11. 30.

Piab가 piGRIP® 비닐팩 립(BGI)의 품질을 향상시킵니다. 특히 단단하고 얇고 섬세한 비닐 봉지를 들어 올리기 위해 제작되었습니다.

BGI-립은 건조하거나 젖은 음식/물질로 채워진 튼튼한 비닐팩과 스탠드업 파우치 모두를 피킹하기에 아주 좋습니다. BGI-2 립은 또한 얇고 섬세한 비닐팩을 피킹하기에 우수한 성능을 제공합니다.

pisoftgrip 50-2
2020. 11. 30.

Piab가 두 손가락 핀치 그리퍼 piSOFTGRIP® 50-2를 자랑스럽게 소개합니다.

Piab는 다시 한번 pi-SOFTGRIP® 제품군에 식품/초콜릿 산업의 자동화를 위해 개발된 새로운 핀치 그리퍼를 추가하였습니다.

piab compact10e
2020. 11. 11.

Piab는 콤팩트 펌프 프로그램에 COMPACT10E 추가

Piab 콤팩트 펌프 프로그램은 이제 더 작은 크기의 10mm 펌프 프로그램을 보완하기 위한 새로운 대안인 COMPACT10E로 확장되었습니다.

Piab(파이아브)의 새로운 자동차 진공패드
2020. 11. 2.

Piab(파이아브) 새로운 시리즈의 자동차 진공패드 생산

Piab(파이아브)는 본체 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 기쁜 마음으로 소개합니다.

파이아브(Piab)의 적층식 제조용 진공이송 제품
2020. 11. 2.

파이아브(Piab), 적층식 제조 산업을 위한 진공 분체이송기 출시

제약, 식품 및 화학 산업분야 내에서 재료 핸들링에 대해 광범위한 경험을 보유하고 있는 파이아브(Piab)는 이제 제품을 적층식 제조산업으로도 확대하여 제공하게 되었습니다.

Electrical Control Unit ECU-15
2020. 9. 1.

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab(파이아브)는 사용 편의성과 기능 개선/추가에 중점을 두고 piFLOW®p SMART 소프트웨어 플랫폼의 소프트웨어 개발에 부단한 노력을 기울이고 있습니다.

piSOFTGRIP® 30-3
2020. 9. 1.

파이아브(Piab), 파이소프트그립(piSOFTGRIP®) 30-3으로 파이소프트그립(pi-SOFTGRIP®) 프로그램 확장

파이아브(Piab)는 식품/초콜릿 산업을 위해 특별히 개발한 새로운 소형 소프트 그리핑 도구인 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)을 자신감 있게 소개합니다.

piFLOW®p SMART system
2020. 9. 1.

ECU-15- piFLOW® 전기 컨트롤러

ECU-15 및 ECU-15S의 새로운 소프트웨어 플랫폼은 새로운 소프트웨어 릴리스로 쉽게 업그레이드하고 향후 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.

Automated veneer handling
2020. 8. 6.

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
2020. 6. 30.

파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가

파이아브(Piab)는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 60mm인 진공패드를 포함시킴으로써 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 라인을 확장했습니다.

Piab products used in bakeries
2020. 6. 16.

딸기 쇼트케이크 애호가를 위한 도움말

파이아브(Piab)는 도구의 운반, 그리핑 및 리프팅을 조합하여 딸기 쇼트케이크를 빠르게 굽고 안전하게 포장하여 운송할 수 있습니다.

Kenos® KVG60
2020. 5. 31.

이제 파이아브(Piab) 진공패드로 구성할 수 있는 키노스(Kenos®) KVG60 그리퍼 시스템을 사용할 수 있습니다

파이아브(Piab)의 새로운 조합구성 프로그램을 사용하면 진공발생기와 파이아브(Piab)의 진공패드 및 유량제어밸브가 장착된 KVG60 그리퍼 시스템을 쉽고 빠르게 디지털 방식으로 설계할 수 있습니다.