Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

2025. 12. 17.에 게시됨
Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 장치 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다. 이러한 움직임은 작동의 우수성, 지속 가능성 및 향상된 고객 서비스에 대한 지속적인 노력의 중요한 이정표입니다.

용량 확장

고객에 대한 서비스를 개선하고 파이아브 (Piab) 의 지속적인 성장 경로를 지원하기 위해 2100 평방 미터에서 4000 평방 미터로 확장하고 있습니다. 이를 통해 워크플로우와 물류 프로세스를 간소화하고 재고 관리를 개선할 수 있습니다. 저에너지 건물은 에너지를 30 ~ 50% 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

고급 자동화 소개

새로운 ESU의 핵심 하이라이트는 AutoStore 자동 저장 및 검색 시스템 (ASRS) 의 구현입니다. AutoStore는 저장 용량을 극대화하고 더 빠르고 정확한 주문 처리를 지원하여 창고 작동을 최적화하는 최첨단 고밀도 로봇 솔루션입니다.

이전 상세 정보

새 주소:
Schorbachstraße 11, 35510 Butzbach, Germany

이전 기간:
2026년 1월 16일 ~ 23일


주요 날짜:
2026년 1월 16일 ~ 19일: 배송 또는 상품 수령 불가.
2026년 1월 20일: 새 주소에서 상품 수령이 재개됩니다.


영향을 받는 브랜드:
Piab, Coval, Joulin, Kenos, Avac.


연락처 정보:
우편 주소만 변경되고 다른 모든 연락처 정보는 동일하게 유지됩니다.


기대할 수 있는 것

  • 보다 현대적인 물류 공정과 향상된 작동 효율성을 기대할 수 있습니다.
  • 업무 중단 최소화: 원활한 전환이 예상되지만, 재배치 기간 동안 사소한 지연이 발생할 수 있습니다.
  • 지속적인 지원: 질문이 있으시면 일반적인 Piab Group 담당자에게 문의하십시오.
     

현대적인 시설과 첨단 자동화에 대한 투자는 고객에게 몇 가지 중요한 이점을 제공합니다.

  • 최적화된 물류 및 고속 주문 처리 덕분에 더 빠르고 안정적인 배송이 가능합니다.
  • 재고 관리 개선 및 스토리지 용량 확대를 통해 제품 가용성 향상.
  • 에너지 효율적인 시스템과 설치 공간 감소를 통한 지속 가능한 작동.
  • 변화하는 고객 요구와 시장 요구를 충족할 수 있는 확장성과 유연성.

유럽 공급 유닛 (ESU) 소개)

파이아브 그룹의 유럽 공급 장치 (ESU) 는 글로벌 운영에서 핵심적인 역할을 합니다. ESU는 전 세계 시장에 Piab 진공 자동화 공구 및 진공 분체이송기를 공급하여 고객이 재질 취급 요구에 맞는 고품질의 안정적인 솔루션을 받을 수 있도록 합니다. ESU는 모든 글로벌 지역에서 제공됩니다. 현지 고객 경험 센터는 고객과 함께 최고의 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 협력적 접근 방식을 통해 당사는 전 세계 산업의 다양한 수요를 충족하는 맞춤제작 고성능 진공 이송 시스템을 제공할 수 있습니다.

ESU는 주요 물류 및 유통 허브 역할을 함으로써 다양한 산업 및 지역에 걸쳐 빠르고 신뢰할 수 있는 배송 및 탁월한 고객 서비스에 대한 파이아브 (Piab) 의 노력을 지원합니다.

Discover more news

Read all news

기사 공유