All News

172 개의 기사
Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
2026. 2. 11.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

2026. 2. 9.

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

스웨덴 뷔브의 cReal
2026. 2. 6.

cReal에서 지속적이고 기후 스마트 건조 분말 공정을 가능하게 합니다

cReal의 뷔브 공장이 Piab의 밀폐형 진공 컨베이어를 사용해 식품 생산에서 전통적인 분유를 대체할 수 있는 연속적이고 기후 스마트 귀리 가루 공정을 운영하는 방법입니다.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
2026. 2. 5.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임

유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
2026. 2. 4.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인

구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
2025. 12. 17.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 유닛 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다.

KVG150 E-시리즈를 보여주는 이미지
2025. 11. 17.

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈

Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

BGX 제품군에 새 크기 도입
2025. 10. 7.

BGX 제품군에 새 크기 도입

27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
2025. 10. 1.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
2025. 9. 16.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링
2025. 6. 23.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링

파이플로우 (piFLOW ®) f를 위한 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링으로 식품 안전을 강화하십시오. 쉽게 발견할 수 있고 자석으로 감지할 수 있어 오염을 방지하고 식품 제조에서 규정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

 BXP 제품군에 새 크기 도입
2025. 6. 17.

BXP 제품군에 새 크기 도입

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면까지 취급하도록 설계된 호평을 받는 BXP 패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시됩니다.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
2025. 6. 17.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
2025. 5. 13.

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
2025. 4. 29.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상

Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
2025. 3. 18.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요

새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
2024. 11. 12.

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024. 11. 5.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼
2024. 9. 24.

금속판 흡착이송에서 생산성을 높여주는 Kenos® KVG 그리퍼

Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하는 Automation Technology는 아연 도금 시트용 접기, 결합, 조립 및 고정 라인을 설계 및 구축하여 사이클 시간뿐만 아니라 작업자 안전도 최적화했습니다.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다
2024. 9. 11.

Piab 및 Kenos® 공구를 사용하면 가로등을 안전하게 제조할 수 있습니다

가로등 제조업체를 지원하려고 이탈리아 시스템 통합업체 MVQuadro는 새로운 조립 및 포장 라인을 성공적으로 설계하고 구현했습니다.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업
2024. 9. 11.

Piab-Kenos 장비로 토마토 소스 생산량을 두 배로 늘린 유럽 다국적 기업

Piab와 이탈리아 CFT Group의 성공적인 파트너십 덕분에 진공 구동 방식의 맞춤형 솔루션 제작으로 토마토 소스 라인의 생산성이 두 배로 늘었습니다.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매
2024. 7. 11.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매

Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.
2024. 7. 11.

페인트 드럼의 고속 흡착이송을 지원하는 Kenos® 폼 그리퍼

Dromont Group은 Piab의 Kenos® KVG120 폼 그리퍼를 사용하여 영국의 주요 화학제품 제조업체의 페인트 생산 라인에 픽-앤-플레이스 시스템을 성공적으로 도입했습니다.

2024. 7. 11.

인더스트리 4.0 준비가 되었습니까? 수동 하위 흐름을 잊지 마십시오

인더스트리 4.0은 지금 꽤 오랫동안 의제가 되어 왔지만, 그 현실은 일일 뉴스 피드가 되지 못하고 있습니다.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
2024. 6. 11.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.

BXP ESD는 취급 중 정전기 방전으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전
2024. 6. 5.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전

이제 piSAFE®가 업그레이드되면서 안전에 계속 중점을 두면서도 다목적성과 지속가능성이 새로운 장점으로 더해졌습니다.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
2024. 5. 21.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.

완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
2024. 3. 5.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드

최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
2024. 1. 9.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성

이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 측면에서 가능한 플러그 앤 플레이.

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 Piab의 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.
2023. 11. 28.

호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품
2023. 9. 7.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

지난해 8월 Piab은 탄탄한 제품 포트폴리오를 갖춘 스웨덴의 유명한 진공 전문업체인 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했습니다. 이제 AVAC 제품군이 Piab 제품군에 포함되었습니다. 

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
2023. 8. 29.

Piab DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드로 젖은 차량 배터리를 안전하게 팔레타이징하세요

Piab의 DURAFLEX® 미끄러짐 방지용 진공패드는 선도적인 자동차 배터리 제조업체인 Gruppo Esea사의 픽앤플레이스 시스템에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

2023. 7. 7.

지면에서 20미터 높이까지: Piab의 자동화 시스템은 옥수수 씨앗 코팅 분말을 4층까지 운반합니다

Bayer Hungaria Kft.는 옥수수 씨앗 코팅 분말 운송을 위한 Piab의 자동화 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. Piab의 piFLOW®f 분체이송기를 사용하면 수동 흡착이송의 필요성이 완전히 사라집니다. 

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다
2023. 6. 8.

Piab 상자 팔레타이징 용액을 사용해 Steelgran의 생산성이 35% 향상되었습니다

Piab 진공 폼 그리퍼 Kenos® KVGL로 인해 스페인 회사 Steelgran Componentes S.A.의 최종 단계 로봇의 작동 주기가 35% 향상되었습니다

Weba Kemi의 소유주인 Berith와 Sverker Paulson이 Piab의 C2 진공 분체이송기와 함께한 모습
2023. 4. 6.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기

Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 4. 6.

식품 분야에서 팔레타이징 주기 증가.

MAXPRO는 Piab의 Kenos® KVGL 그리퍼로 비닐팩 흡착이송에 큰 이득을 얻었습니다…

 piGRIP® 폼 립 - FLIW
2023. 3. 21.

Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다

FLIW(Foam Lip Wide)는 당사가 최근에 piGRIP® 시리즈에 추가한 제품입니다. 다양한 조합으로 완벽하게 조합구성 가능하므로 모든 피킹 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다...

4개의 새로운 컵이 PAF 및 PAB 제품군을 확장
2023. 3. 14.

Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항

4개의 새로운 진공 패드는 각각 Ø100mm 및 Ø125mm의 두 가지 새로운 크기로 PAF (Piab Automotive Flat) 및 PAB (Piab Automotive Bellow) 제품군을 확장합니다. 

Piab Kenos® KVG 그리퍼
2023. 3. 9.

상자 포장 및 팔레타이징의 생산성 향상.

Eklego는 Piab의 KVG 및 KVGL 시리즈 Kenos® 그리퍼를 사용하여 최첨단 최종 단계 시스템을 설계 및 제조했습니다...

달걀 진공 패드 ECX36
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다

고속 적용을 가능하게 하는 달걀 흡착이송 공정을 위한 안정적이지만 부드러운 진공 패드. 지금 테스트해보세요!

과일 진공 패드 FCX50
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 과일 진공 패드인 FCX50으로 아보카도부터 주키니까지 모든 과일을 부드럽게 그리핑

FCX50 진공 패드는 여러 개의 립과 유연한 벨로즈 덕분에 축 외에서도 모든 과일을 모양이나 질감에 관계없이 피킹합니다…

Joulin_Kenos
2022. 12. 8.

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand

Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

IO-Link 기술이 통합된 컴팩트한 지능형 진공 이젝터, piCOMPACT®10X SMART
2022. 12. 8.

Piab는 작은 공간을 차지하는 이젝터에 기능이 추가된 piCOMPACT®10X SMART를 소개드립니다

차세대 생산 제어 기능 및 사용 편의성을 제공하는 작고 효율적이며 지능적인 이젝터입니다.

Kenos® Safe&Light
2022. 12. 8.

새로운 Kenos® Safe&Light으로 거칠고 먼지 많고 환경에서도 팔레타이징이 수월해짐

그리퍼 사이즈 선택에 따라 최대 59킬로그램까지 들어올릴 수 있는 KSL은 전자상거래 작업 및 도매 창고에서의 카드보드 흡착이송뿐 아니라…

Kenos® KMG
2022. 12. 8.

작지만 강력하다 - 새로운 Kenos® MiniGrip은 거친 표면에서도 안정적이고 견고한 제공합니다.

Kenos® KMG는 진공 패드와 유사한 EOAT의 좁은 틈새에 적용할 수 있는 진공 폼 그리퍼입니다...

Kenos®FlexiGrip
2022. 12. 8.

새로운 다목적 Kenos®FlexiGrip을 적용하여 응용분야 요구 사항에 완벽하게 맞춥니다

새로운 Kenos®KFG 진공 폼 그리퍼는 표면이 고르지 않거나 거칠거나 구조화되거나 질감이 있는 제품의 대량 생산에 많은 이점을 제공합니다...

진공패드 MX25
2022. 12. 2.

Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다

Piab 최고의 제품 피커를 확인하세요. MX 다목적 진공패드는 비닐팩부터 상자까지 모든 표면에서 극강의 그리핑 기능을 선사합니다. 전자 상거래에 매우 적합합니다…

Piab의 BX35P Duraflex 진공 패드가 장착된 그리퍼를 사용한 오픈 박스 팔레타이징
2022. 10. 13.

식품업계의 자동 박스 팔레타이징

Piab의 COAX® 진공발생 기술과 결합하여 이중 강도의 Duraflex®로 제작된 BX 진공 패드 덕분에 Tradicional Panadera는 단일 그리퍼로 다양한 상자 형식을 팔레타이징할 수 있게 되었습니다.

piCOBOT®L
2022. 10. 4.

Piab의 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기

최대 16kg의 리프팅 기능을 갖춘 piCOBOT®L은 특히 ...에 좋습니다

요한 욘슨(Johan Jonsson), 디자인 엔지니어 진공 이송 사업부
2022. 10. 3.

단순함을 향한 복잡한 여정

당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. 논란의 여지가 있을 수도 있지만...

새로운 진공 분체이송기 제품 시리즈인 piFLOW® 배치 볼륨 최적화
2022. 9. 26.

Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상

분말, 과립 및 작은 입자를 위한 진공 이송 솔루션은 적용하기 쉽고, 효율적이며, 지속 가능해야 합니다. Piab는 제조 작업장을 계속해서 발전시키고 있습니다...

4개의 Piab의 Kenos® KVG120 그리퍼가 장착된 조작기로 원목 러너 층을 흡착이송할 수 있습니다.
2022. 9. 20.

스트래핑 시스템에서 원목 러너의 유연하고 효율적인 흡착이송

Officina Meccanica Sestese SpA는 Piab의 Kenos® KVG 그리퍼를 사용하여 가구 산업용 부품 제조업체인 남동 유럽의 선도적인 기업에 설치된 최종 단계 포장 기계를 설계 및 제조했습니다.

Minges Coffee Roasters에서 사용되는 Piab의 진공 분체이송기
2022. 9. 16.

Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향

Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…

Piab의 B52XP 진공 패드가 장착된 COB Solutions의 상자 제함기
2022. 9. 9.

수의학 응용 프로그램으로 상자 성형의 생산성 향상

Cob-Solution은 Piab의 B52XP 진공 패드와 piCOMPACT23 SMART 펌프를 사용하여 유럽 전역에서 전자 상거래 및 판매에 투자하고 있는 시칠리아 수의학 약국인 Rao Farmaceutici에서 판지 상자를 피킹 및 열기를 처리하는 시스템을 설계 및 구축했습니다.

Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 7. 7.

드림팀: Wyzo 사이드봇과 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)의 결합

최대 적재량이 1kg인 Wyzo 사이드봇의 경우, 그리퍼의 무게가 매우 중요합니다. 따라서 무게가 270g인 Piab의 초경량 Mini Cobot Gripper(MCG)는 완벽한 조합을 이룹니다.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 6. 14.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

무게가 270그램에 불과한 MCG는 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 최대 중량...

Piab의 코봇 팔레타이징 공구(CPT)
2022. 5. 27.

Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼입니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서...

진공 패드 부속품
2022. 5. 24.

Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다.

P 진공 패드
2022. 5. 24.

Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.

Piab가 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.

벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군 B150P 및 B200P
2022. 5. 10.

Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때...