Solitamente l’operazione di alimentazione con polvere metallica, vergine o recuperata di un vibrovaglio o di una tramoggia viene effettuata manualmente dagli operatori, che sono esposti a metalli pericolosi e sollevamenti pesanti durante il processo di stampa 3D e additive manufacturing.
Inoltre, è difficile assicurare che tutte la polveri metalliche siano prelevate dal fusto/barile, cosa che si traduce in perdita di materia prima, provocando un costoso scarto di processo.
I conveyor Piab sono in grado di alimentare il vibrovaglio oppure la tramoggia direttamente dal fusto/barile del fornitore di materia prima. Nel caso in cui sia necessaria un’ulteriore pre-setacciatura o la polvere metallica debba essere recuperata dal contenitore di raccolta delle polveri in eccesso della stampante 3D, i nostri conveyor sono anche in grado di eseguire queste attività.
Queste soluzioni si traducono in un maggiore livello di produttività, evitano scarti di prodotto e creano un ambiente di lavoro ergonomico.
I conveyor possono essere integrati in soluzioni di setacciatura portatili grazie alla loro facilità di montaggio e leggerezza, il che permette di utilizzare lo stesso conveyor e la stessa soluzione di setacciatura per le stampanti.
Con i conveyor Piab e i loro accessori, è possibile collegare i punti all'interno della linea di produzione additive manufacturing con facilità!
Vuoi saperne di più altre tipologie di applicazione di additive manufacturing?
Clicca sui link!
Miglioramento del carico della stampante con polvere metallica
Recupero della polvere metallica dalla stampante
Scopri di più sull’offerta di Piab per additive manufacturing con polveri metalliche: Scarica il volantino piFLOW®!