-
Suction cups
DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.
Si prega di consultare le nostre linee guida:
Linee guida per la conservazione di ventose e prodotti in gomma (pdf)
Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)
La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.
Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il video piSAVE sense.
-
Vacuum pumps
COAX® è una soluzione avanzata per creare il vuoto con l'aria compressa. Basato sulla tecnologia multistrato Piab, le cartucce COAX® sono più piccole, più efficienti, e più affidabili rispetto ai convenzionali eiettori, consentendo la progettazione di un più flessibile, modulare ed efficiente sistema del vuoto. La generazione del vuoto basata sulla tecnologia COAX® è in grado di fornire tre volte più flusso di aspirazione rispetto ai sistemi convenzionali, permettendo di incrementare la velocità con alta affidabilità e riducendo il consumo di energia. Le cartucce COAX® esistono in diversi formati (MICRO, MINI e MIDI) e modelli (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), rendendole adatte per tutte le applicazioni. La tecnologia assicura un eccellente prestazione sia con bassa che alta pressione di alimentazione. Le pompe basate sulla tecnologia COAX® possono funzionare all'interno del campo di pressione di alimentazione che va da 0.17 a 0.60 MPa (25-87 psiI)
Non è richiesta praticamente alcuna manutenzione, questo grazie al design dell'eiettore multistadio COAX® che non ha parti in movimento.
Il modo più semplice è usare la guida alla selezione nella sezione delle pompe. MICRO, MINI e MIDI definiscono le taglie e l'aspirazione delle cartucce dove MICRO è la più piccola e MIDI è la più grande. Ognuna è disponibile con diverse caratteristiche, per alta portata (Si), per alto livello di vuoto (Xi), per sopperire a pressioni di alimentazione basse o fluttuanti (Bi/Pi) e infine per tolleranza alla polvere (Ti).
L'eiettore multistadio COAX® è progettato in modo che il grado di vuoto massimo può essere regolato dalla pressione di alimentazione dell'aria compressa. Utilizzando il piSAVE optimize, si può impostare il grado di vuoto specifico necessario e il piSAVE optimize di conseguenza regola la pressione di alimentazione alla pompa. In questo modo non si userà mai più aria compressa del necessario. Con la calcolatrice piSAVE optimize potete inoltre valutare il risparmio energetico effettivo che si può ottenere con utilizzo di questo articolo.
Scarica il manuale dalla homepage nel quale troverai i numeri articolo dei diversi pezzi di ricambio.
Il problema più comune in un circuito del vuoto è che ci sono delle restrizioni tra la generazione del vuoto ed il punto di aspirazione, ad esempio la presenza di tubazioni lunghe e strette. Utilizzando pompa e gripper combinati il vuoto viene generato direttamente sulla ventosa. Avete così ridotto le restrizioni e diminuito i consumi energetici.
La tecnologia pneumatica non ha parti mobili quindi non richiede praticamente manutenzione, fornendo così maggiore affidabilità. Ha una dimensione ed un peso inferiore e questo permette di posizionarla più vicino al punto di aspirazione o dove è effettivamente necessario il vuoto. La pompa elettrica inoltre produce calore e un livello maggiore di rumore, il che significa che normalmente il funzionamento di questa pompa richiede l'utilizzo di una stanza isolata.
Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:
- Cinque anni di garanzia per le pompe a vuoto ad eccezione degli accessori ed i dispositivi di controllo.
- Un anno di garanzia sugli altri prodotti se il malfunzionamento si è manifestato a seguito di utilizzo corretto, come da istruzioni.
Clausole inerenti la garanzia:- Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
- Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
- E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
- Questa garanzia non include parti soggette ad usura come ventose, elementi filtranti, guarnizioni, tubi, ecc.
- La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
Quando le pompe sono in funzione, la pompa pneumatica consuma più energia rispetto a quella elettrica, la maggior parte delle applicazioni con vuoto funzionano però ad intermittenza - aspirazione e rilascio -e la pompa pneumatica può replicare questo ciclo venendo accesa e spenta, ottenendo così un consumo di energia molto inferiore rispetto alla pompa elettrica che rimane accesa tutto il tempo.
Nelle applicazioni di sollevamento con ventose non utilizzate più vuoto del necessario. Normalmente raccomandiamo 60 kPa (18 - inHg). Un livello di vuoto troppo alto produce minore efficienza e prevede l'utilizzo di maggiore energia rispetto a quella effettivamente necessaria
Un eiettore a singolo stadio è progettato o per l'alta portata di vuoto oppure per alto livello di vuoto. L'eiettore multistadio COAX® è dotato di una combinazione di differenti ugelli che forniscono sia l'alta portata che prestazioni di alto livello di vuoto nello stesso eiettore. Questo design permette anche un minor consumo energetico a parità di prestazioni.
Per le tipologie di connessione, andare sul prodotto e scaricare la scheda tecnica solo dopo aver fatto la registrazione. Le specifiche sul tipo di connessione non sono disponibili direttamente sulla pagina web.
Il problema più comune in un circuito del vuoto è che ci sono delle restrizioni tra la generazione del vuoto e il punto di aspirazione, ad esempio la presenza di tubazioni lunghe e strette. Integrando le cartucce nel circuito del vuoto, si è poi in grado di posizionare la sorgente di vuoto vicino al punto in cui il vuoto è necessario. Le restrizioni verranno ridotte ed i consumi energetici diminuiranno. E' a disposizione anche una soluzione più compatta.
-
Vacuum conveyors
Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.
Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.
L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il nostro canale YouTube.
Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ")
Manuale
Guida alla risoluzione dei problemi
Disegni
Dichiarazione di conformità
Aria compressa con normale pressione industriale di 0.4-0.6 MPa.
Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.
No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.
Si, è possibile. Potete consultare le nostre storie di successo.
Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.
Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.
Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.
Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:
- Cinque anni di garanzia per i conveyor ad eccezione delle pompe elettromeccaniche e delle unità di controllo.
- Cinque anni di garanzia per le pompe pneumatiche eccetto le pompe elettromeccaniche, gli accessori ed i controlli.
- Due anni di garanzia per le pompe elettromeccaniche.
- Un anno di garanzia sugli altri prodotti.
Clausole inerenti la garanzia:
- Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
- Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
- E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
- La garanzia Piab non include parti soggette ad usura come elementi filtranti, guarnizioni, tubi, giunzioni, curve, valvole a membrana (in linea con la tubazione di trasporto), riduzioni, ecc.
- La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
No, possono essere messi solo sotto pressione.
No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.
piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L
piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304
E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.
Usare il configuratore applicazione. Si può inoltre contattare la filiale o il distributore Piab più vicino.
Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.
Da circa 0.1ton/h a circa 15ton/h.
Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2.
Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.
Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero.
Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.
Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.
Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.
Lance di aspirazione fluidificate e non
Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione
Stazione di alimentazione / tramoggia
Tubo flessibile
Valvola start/stop remotata
Sensore di livello
Moduli contenitori
Elementi di connessione con unità adiacenti
No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.
-
piFLOW®p
Abbiamo diversi filtri per esigenze diverse:
- Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero.
- Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
- Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
Avviare il controllo Piab tramite la valvola pneumatica ON / OFF
La pompa del vuoto si avvia e al tempo stesso la botola di scarico inferiore si chiude, il dispositivo di pulizia filtro (che si trova all'interno della parte superiore del Conveyor) si carica di aria compressa (pressione di linea). Inizia il tempo di aspirazione (regolabile a 1-30 secondi tramite il timer pneumatico).Alla fine del ciclo di aspirazione, l'unità di controllo passa al ciclo di scarico (regolabile a 1-30 secondi), la pompa del vuoto si arresta, la botola di scarico si apre e viene attivata la pulizia filtro. Il ciclo si ripete fino a quando non si spegne il dispositivo.Guardare anche il nostro video.
- Conveyor, filtro regolatore (connessione 1"),
- Manuale
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Disegni
- Il corpo è fatto di acciaio inox 316L, lucido dentro e fuori
- La pompa del vuoto è fatta di alluminio, acciaio inox e plastica
- Il filtro tessile è fatto di ePTFE , su supporto tessile e in poliestere
- Il filtro plissettato fine è fatto di PTFE, poliestere rinforzato e PUR - Poliuretano
- Il filtro plissettato largo è fatto di PTFE, PE – polietilene sinterizzato
Si lo sono.
Si, corpo e tubazioni sono metrici.
Sì, attraverso l'integrazione di un sensore di livello che include una valvola elettro pneumatica. Sono disponibili in versione da 110VAC o da 24VDC
Il dispositivo ha un' unità di controllo pneumatica che regola il tempo di aspirazione e di scarico
Può anche essere fornito senza unità di controllo, in questo caso l'utente finale dovrà impartire i comandi tramite un PLC
Può essere fornita un'unità valvole elettro pneumatica (per convertire i segnali elettrici in uscite pneumatiche)
Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.
- La pompa piPREMIUM100: 5-7Nl/sec
- La pompa piPREMIUM200: 10-14Nl/sec
- La pompa piPREMIUM400: 20-28Nl7sec
- La pompa piPREMIUM600: 30-42Nl/sec
- La pompa piPREMIUM800: 40-56Nl/sec
- La pompa piPREMIUM1200: 60-84Nl/sec
- La pompa piPREMIUM1600: 80-112Nl/sec
- Il filtro tessile tollera una dimensione minima delle particelle di 5 micron
- Il filtro plissettato tollera una dimensione delle particelle di 0.5 micron
< Ra 0.8 µm.
I tempi di consegna sono circa di 2-4 settimane dal ricevimento dell'ordine.
La pompa del vuoto ad aria compressa Piab migliora l'efficienza energetica utilizzando la tecnologia multistadio COAX®
Non produce alcun calore
Bassa manutenzione dovuta alla semplicità costruttiva
Filtrazione efficiente (5-0,5 micron)
Migliora la produttività grazie all'avvio rapido
Basso livello di rumorosità (72-76 dBA)
Facile installazione grazie alle dimensioni contenute
Incrementa la capacità di trasporto grazie al volume maggiorato
- Lance di aspirazione fluidificate e non
- Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione
- Stazione di alimentazione / tramoggia
- Tubo flessibile
- Valvola start / stop remotata
- Sensore di livello
- Moduli contenitori
- Elementi di connessione con unità adiacenti
Si possono trasportare prodotti che vanno dalle polveri fini ai granuli in plastica e da materiali scorrevoli a quelli impaccanti.
Da 100 a 14.000 kh/h, dipende dalla distanza e dalle dimensioni del Conveyor/pompa/filtro e prodotto da trasportare.
-
piFLOW®i and f
Abbiamo diversi filtri per esigenze diverse:
- Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero.
- Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.
- Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.
Avviare il controllo Piab tramite la valvola pneumatica ON / OFF
La pompa del vuoto si avvia e al tempo stesso la botola di scarico inferiore si chiude, il dispositivo di pulizia filtro (che si trova all'interno della parte superiore del Conveyor) si carica di aria compressa (pressione di linea). Inizia il tempo di aspirazione (regolabile a 1-30 secondi tramite il timer pneumatico).Alla fine del ciclo di aspirazione, l'unità di controllo passa al ciclo di scarico (regolabile a 1-30 secondi), la pompa del vuoto si arresta, la botola di scarico si apre e viene attivata la pulizia filtro. Il ciclo si ripete fino a quando non si spegne il dispositivo.Guardare anche il nostro video.
- Conveyor
- Manuale
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Disegni
- Il corpo è fatto di acciaio inox 304L, decapato dentro e fuori
- La pompa del vuoto è fatta di alluminio, acciaio inox e plastica
- Il filtro tessile è fatto di ePTFE , su supporto tessile e in poliestere
- Il filtro plissettato fine è fatto di PTFE, poliestere rinforzato e PUR - Poliuretano
- Il filtro plissettato largo è fatto di PTFE, PE – polietilene sinterizzato
Si lo sono.
Si, corpo e tubazioni sono metrici.
Sì, attraverso l'integrazione di un sensore di livello che include una valvola elettro pneumatica. Sono disponibili in versione da 110VAC o da 24VDC
Il dispositivo ha un' unità di controllo pneumatica che regola il tempo di aspirazione e di scarico
Può anche essere fornito senza unità di controllo, in questo caso l'utente finale dovrà impartire i comandi tramite un PLC
Può essere fornita un'unità valvole elettro pneumatica (per convertire i segnali elettrici in uscite pneumatiche)
A seconda del tipo di filtro occorre seguire differenti specifiche. Si prega di leggere le istruzioni di pulizia nel corrispettivo manuale conveyor.
- La pompa piBASIC100, 5-7Nl/sec.
- La pompa piBASIC200, 10-14Nl/sec.
- La pompa piBASIC400, 20-28Nl/sec.
- La pompa piBASIC600, 26-37Nl/sec.
- Il filtro tessile tollera una dimensione minima delle particelle di 5 micron
- Il filtro plissettato tollera una dimensione delle particelle di 0.5 micron
Ra 0.6 µm o migliore.
I tempi di consegna sono circa di 2-4 settimane dal ricevimento dell'ordine.
La pompa del vuoto ad aria compressa Piab migliora l'efficienza energetica utilizzando la tecnologia multistadio COAX®
Non produce alcun calore
Bassa manutenzione dovuta alla semplicità costruttiva
Filtrazione efficiente (5-0,5 micron)
Migliora la produttività grazie all'avvio rapido
Basso livello di rumorosità (72-76 dBA)
Facile installazione grazie alle dimensioni contenute
Incrementa la capacità di trasporto grazie al volume maggiorato
- Lance di aspirazione fluidificate e non
- Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione
- Stazione di alimentazione / tramoggia
- Tubo flessibile
- Valvola start / stop remotata
- Sensore di livello
- Moduli contenitori
- Elementi di connessione con unità adiacenti
Si possono trasportare prodotti che vanno dalle polveri fini ai granuli in plastica e da materiali scorrevoli a quelli impaccanti.
Da 100 a 4.000 kh/h, dipende dalla distanza e dalle dimensioni del Conveyor/pompa/filtro e prodotto da trasportare.