- Pompe a vuoto ed eiettori
- Eiettori decentralizzati con valvola di non ritorno di sicurezza
Eiettori decentralizzati con valvola di non ritorno di sicurezza
Queste pompe a vuoto abbinano una sicurezza elevata alla soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per il materiale a tenuta, cioè la tecnologia COAX® con funzione automatica di risparmio dell'aria. Sono dotate di una valvola di non ritorno che mantiene il vuoto nelle applicazioni a tenuta e di un dispositivo integrato che riduce al minimo il consumo energetico. Rappresentano un prodotto ideale in combinazione ai dispositivi di movimentazione con vuoto che devono ottemperare alle norme più rigorose in materia di sollevamento, ad esempio (DIN/SS) – EN 13155, ASME B30.20 ecc.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/pisecure.png?ref=0C1FA6DFAA&dimensions=462x244)
10 products