I trasportatori Piab sono stati sviluppati e progettati specificamente per applicazioni di additive manufacturing con un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 316L) e una valvola a farfalla. Questi trasportatori hanno un raccordo TC standard per una facile integrazione e sono stati progettati per occupare poco spazio. Le applicazioni tipiche sono il trasferimento di polvere di metallo da o verso una tramoggia o un vibrovaglio, l'alimentazione di una stampante 3D o il ricircolo di materiale dal contenitore di troppopieno.
Maggiori informazioni0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?